Změna jazyka :
... a mnoho dalšího.

Stroje CNC (Computerised Numerical Control) se staly nepostradatelnými při průmyslovém zpracování materiálů. Využití počítačové techniky v průmyslovém zpracování nejen zvyšuje přesnost, a tím i kvalitu výroby při zpracování obrobků, ale také výrazně zvyšuje produktivitu. Stroje s podporou CNC se dnes používají v nejrůznějších aplikacích. Naše energetické řetězy, lineární vedení a systémy kluzných ložisek se používají v tomto výběru CNC frézovacích, vrtacích, brousicích, soustružnických, řezacích, lešticích a ohýbacích strojů.
Ať už ohýbáte jednoduché nebo složité díly - se stroji TruBend od společnosti TRUMPF lze ohýbat nejrůznější obrobky rychle a spolehlivě s maximální přesností. U velkých a těžkých dílů podporuje proces obrábění ohýbací pomůcka. Společnost TRUMPF se spoléhá na naše energetické trubky řady R4.1L, které zajišťují bezpečný přívod energie této podpory.


Ve frézce je použito 15 elektronických řetězů ve všech osách pojezdu, ve zvedací kabině a ve výměníku nástrojů. Zaručují dlouhé pojezdy až 50 metrů.
Přejít na příklad aplikaceAgresivní okolní podmínky se obvykle vyskytují při obrábění kovů. Kovový štěrk, ale také ucpávající oleje pro mazání částí stroje, ovlivňují prvky, jako je vedení kabelů nebo lineární vodicí systémy. K ochraně vnitřních kabelů se často používají uzavřené energetické řetězy nebo energetické trubky, aby stroje pracovaly s co nejmenším počtem přerušení a poruch.
Velká obráběcí centra v portálovém provedení jsou specialitou výrobce obráběcích strojů Kao Ming z Tchaj-wanu. Dlouhé pojezdy až 13 metrů kladou zvláštní nároky na přívod energie a médií v těchto systémech. U systému guidelok se společnost Kao Ming rozhodla pro spolehlivý, robustní a nepodporovaný systém.

Při dalším vývoji obráběcích strojů hledají konstruktéři způsoby, jak sladit stále výkonnější systémy se snahou o prostorově úsporná řešení. To umožňuje nejen zmenšení rozměrů celého systému, ale nabízí také značné potenciální úspory z hlediska nákladů na energii při provozu. V této souvislosti musí například energetický řetězec umožňovat velmi malé poloměry ohybu při vysokých rychlostech jízdy a zrychleních.
Divize "System Technology" renomovaného výrobce motorových vřeten FRANZ KESSLER vyvíjí a vyrábí otočné vřetenové hlavy a otočné otočné stoly, které umožňují velmi přesné opracování kovových a stále častěji i kompozitních obrobků. Pro napájení a přívod signálu používá společnost KESSLER kabely chainflex, které splňují velmi vysoké požadavky na životnost a spolehlivost.

Při vývoji obráběcích strojů je kladen zvláštní důraz na vysokou dostupnost řešení. Cílem je zkrátit prostoje a umožnit tak zákazníkovi co nejhospodárnější provoz stroje. Kvalitní systémy musí často bez problémů zvládat třísměnný provoz sedm dní v týdnu. V následujících příkladech použití se zákazník zaměřil na energetické řetězy, lineární vedení nebo kluzná ložiska, která spolehlivě pracují při vysokém a trvalém namáhání pohybem.
V málokterém jiném odvětví je spolehlivost tak důležitá jako v automobilovém průmyslu. Protože výpadky výroby jsou nákladné, je pro výrobce a dodavatele vozidel důležité, aby se mohli spolehnout na spolehlivé komponenty. Rakouský výrobce motorů proto spoléhá na "chytrý plast" od společnosti igus®. Senzory detekují opotřebení během provozu a včas upozorní na nutnost opravy nebo výměny.

V dnešní době může u moderních obráběcích strojů trvat montáž až několik měsíců od uvedení do provozu. Aby však bylo možné zajistit trvalý provoz již dříve, měly by být vysoce komplexní systémy v ideálním případě připraveny k provozu již po několika týdnech. K tomuto cíli dokázaly přispět sofistikované modulární produkty, odborné poradenství a redukce dodavatelské základny v následujících aplikacích.
Výrobce obráběcích strojů Hartford z Tchaj-wanu sází ve svých portálových obráběcích centrech na kompletně využité energetické řetězové systémy. Tím se ušetří mnoho pracovních kroků a zkrátí se potřebná doba montáže z několika týdnů na pouhý půlden. Zároveň se zákazníci mohou vždy spolehnout na readychains, které jim poskytnou spolehlivé řešení z jediného zdroje.


Společnost Trima Triebeser Maschinenbau GmbH instalovala e-řetěz s prodlužovacími příčkami pro 300 mm silnou sací hadici pro dřevoobráběcí stroj. Cílem bylo realizovat kabelově šetrné a robustní vedení na dlouhém pojezdu.
Přejít na příklad aplikaceOsobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00