Otočné krúžkové ložiská iglidur® PRT

Ložiská s otočným krúžkom iglidur® PRT – samomazné, bezúdržbové, otestované a so zárukou!
Plastové otočné krúžky a ložiská s otočnými krúžkami ponúkajú všestranné riešenia pre priemyselné aplikácie. Štandardne je k dispozícii osem veľkostí s vnútornými priemermi od 20 do 300 mm. Varianty s hliníkovými alebo oceľovými domcami a ďalšie funkcie, ako napríklad obmedzovače uhla a zarážky, rozširujú rozsah možných aplikácií.
Konštrukcia je založená na bezúdržbových klzných prvkoch, takže otočné spoje sú odolné a bez maziva – ideálne pre citlivé prostredia a dlhodobé použitie.

 

✅Výhody:

  • Bez mazania a údržby pre maximálnu spoľahlivosť
  • Ušetrite až 60 % hmotnosti vďaka ľahkej konštrukcii a cenovo výhodným riešeniam
  • Odolné voči chemikáliám a médiám pre všestranné aplikácie, v súlade s normami ESD
  • V súlade s FDA a neobsahuje PTFE – ideálne na citlivé aplikácie v potravinárskom priemysle alebo medicíne
  • Testované a overené, až do 4-ročnej záruky
Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie