Změna jazyka :
chytré plastové inovace 2024 ...
... Vyzkoušejte si všechny chytré plastové inovace 2024, jako je bezkontaktní sledování stavu válečkových řetězůEC**.IT** nebo modul i.Sense s podporou OTA přímo zde:
Senzor otěru na energetickém řetězci

Tento krátký průvodce poskytuje řadu praktických tipů a rad, co to konkrétně znamená a co by měli konstruktéři zvážit.


... i.Sense TR.B pro inteligentní monitorování poruch
Roboty jsou již dlouho nedílnou součástí mnoha oblastí průmyslové výroby - ať už jde o svařování, lakování, pájení nebo paletizaci: Průmyslové roboty pracují dynamicky. Flexibilní víceosý energetický řetěz, jako je triflex® R od společnosti igus®, umožňuje bezpečné vedení kabelů robotů. Aby bylo možné včas rozpoznat případné přetržení řetězu způsobené extrémním zatížením a předejít neplánovaným odstávkám stroje, vyvinula společnost igus® i.Sense TR.B, první systém monitorování přetržení pro víceosé energetické řetězy na světě.



Naše inteligentní systémy e-řetězců se již spolehlivě používají v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě - od nápojových automatů a CNC strojů až po ocelárny. Nepodporované délky lze snadno překonávat a v širokém spektru průmyslových odvětví jsou myslitelné dlouhé pojezdové vzdálenosti.
Všechna chytrá testovací nastavení plastů naleznete zde po otočení myší nad obrazovkou.
Pro monitorování stavu (i.Sense) pomocí kabelu chainflex® není nutný žádný další modul.
Systém lze při integraci a propojení do sítě provozovat bez dalšího softwaru.
V těchto případech kabel chainflex® přebírá 3 možnosti monitorování stavu.

Pak si nyní stáhněte digitální verzi našeho chytrého plastového balíčku Domino a sestavte si vlastní konfiguraci.
Pak se můžete těšit na hravý dárek z chytrého plastu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00