Kontrola tolerance

Výrobní standardy igus®

Všeobecné a povrchové tolerance pro tyče: ISO 2768-m/k, IT9-IT11 a Ra 3 µm.
Všeobecné a povrchové tolerance pro tyče: ISO 2768-m/k, IT9-IT11 a Ra 3 µm.

Obecné tolerance a zvláštní tolerance (délkové rozměry)

Tabulka obecných tolerancí pro plastové díly podle ISO 2768 s třídami přesnosti a rozsahy rozměrů.
Tabulka obecných tolerancí pro plastové díly podle ISO 2768 s třídami přesnosti a rozsahy rozměrů.
Tabulka tříd tolerancí ISO 286 s rozsahy průměrů a tolerancemi IT.
Tabulka tříd tolerancí ISO 286 s rozsahy průměrů a tolerancemi IT.

Kdy a proč se CNC obrábění vyplatí pro vaše komponenty​

Velký výběr materiálů a jejich kvalita:

Vysoká kvalita povrchu:

Přesné rozměry součástí s malými tolerancemi:

Úsporné pro malá až střední množství:

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie