Nové výrobky s elektrickým motorem drylin E

Přehled podzimních novinek 2025:

Řídicí jednotka igus DLE-CU-9 pro krokový motor s regulátory proudu a rychlosti.

Řídicí jednotka pro testování krokových motorů

  • Ideální pro prototypování, uvádění do provozu a servisní práce.
  • Rychlé přizpůsobení různým motorům a aplikacím
  • Snadné použití bez notebooku
Nouzový vypínač DLE-CU-7 s červeným nouzovým tlačítkem a dvěma tlačítky start a stop.

Řídicí jednotka s nouzovým zastavením

  • Dvě tlačítka pro signály start/stop a jedno tlačítko nouzového zastavení
  • Tlačítko nouzového zastavení okamžitě zastaví stroj v případě nebezpečné situace
  • Snadné použití bez notebooku
Tři krokové motory s připojením enkodéru v různých velikostech vedle sebe.

Krokové motory s 24V enkodérem

  • Snímač kompatibilní s nadřazenými řídicími systémy Siemens, Beckhoff a B&R
  • V provedení NEMA 23, 24 a 34
  • přesná zpětná vazba polohy a zvýšená provozní spolehlivost
Dva motory NEMA 11 s dvojitou hřídelí vedle sebe s viditelnými vodiči.

Krokový motor NEMA 11 s dvojitou hřídelí

  • Pro současný pohon dvou lineárních os
  • Ideální pro prostorově úsporné koncepce strojů
  • K dispozici již v jiných velikostech NEMA

Další jarní novinky 2025 v kostce:

Servomotor s připojeným kabelem a čelní přírubou.

Krokové motory IP65 s brzdou

  • Krokové motory pro aplikace ve vlhkých prostorách
  • S integrovanou brzdou
  • V instalačních velikostech NEMA 17, 23, 24, 34
  • S 1m připojovacím kabelem a levnými konektory Molex
Krokový motor pro vřeteno s výstupní hřídelí a viditelnými vodiči.

Výkonné krokové motory se snímačem

  • Krokové motory v instalační velikosti L
  • 38% výkonnější ve srovnání s motory s instalační délkou M
  • V instalačních velikostech NEMA 17, 23, 24
  • S 0,3m připojovacími vodiči a levnými konektory JST a Molex.
Servomotor s viditelnou hřídelí a konektorem.

Krokové motory s 24V enkodérem

  • Enkodér kompatibilní s produkty Siemens, Beckhoff a B&R
  • Jako krokový motor NEMA 17 a krokový motor s olověným šroubem.
  • 480% vyšší napájecí napětí
  • S 0,3m připojovacími vodiči a levným konektorem JST
Ovládací jednotka DLE-CU-6 se třemi tlačítky MOVE+, MOVE- a ENABLE.

Řídicí jednotka pro režim jog

  • Rozšíření sortimentu řídicích jednotek
  • Vhodné pro řídicí systémy motorů igus D1, D5/6, D7, 8, 9.
  • Řídicí systém motoru se aktivuje pomocí povolovacího spínače a pohybuje se v levopravém směru pomocí dvou tlačítek.
Spojka a motor průmyslové pohonné jednotky v hliníkovém krytu.

Úhlová převodovka pro stísněné instalační prostory

  • Pro prostorově úsporné nástavby
  • Vhodné pro krokové motory igus a motory EC/BLDC
  • Vhodné pro velikosti rámů NEMA 23, 24, 34
  • Zmenšení instalačního prostoru až o 150% ve srovnání s přímými převodovkami
  • Šest různých redukčních poměrů
Ruční kolo s centrálním otvorem a tmavým povrchem.

Ruční kola pro dvouhřídelové motory

  • Čtyři různé verze pro hřídele s D-řezem (5 / 6,35 / 8 / 14 mm)
  • Ruční nastavení referenčního bodu místo použití referenčního spínače
  • O 400% levnější než elektrické referenční/naváděcí dráhy
Newsletter zobrazený na počítači, tabletu a smartphonu.

Přehled podzimních novinek 2024:

Držák s ručním ovládáním na hliníkových profilech pro lineární vedení.

Nerezový držák pro řídicí jednotky

  • Nerezový držák vhodný pro naše řídicí jednotky
  • Rychlé upevnění a demontáž řídicích jednotek
  • Vhodné pro mnoho konstrukčních profilů strojů
  • Nerezové, odolné a recyklovatelné
Kovová válcová spojka s centrálním otvorem a růžovou vložkou.

Drápková spojka s kruhovou osovou svorkou

  • Tři nové drápkové spojky
  • Tlumení, vyrovnávání přenosu výkonu, dutá spojka pro vyrovnání délky hřídele
  • 50% úspora času montáže díky vyrovnání délky hřídele
  • Opakovaně použitelné a odolné
Kovová spojka s otvory a růžovými vložkami.

Drápková spojka s drážkou pro pérový klíč

  • Dvě nové drápkové spojky s drážkou pro pérový klíč
  • S kruhovou osovou svorkou a drážkou pro pérový klíč
  • Tlumení, vyrovnávání přenosu výkonu, dutá spojka pro vyrovnání délky hřídele
  • Rozšíření standardizované řady spojek
  • 50% úspora času montáže díky vyrovnání délky hřídele
Hliníková spojka se štěrbinou a středovým otvorem.

Hřídelové spojky

  • Čtyři nové hřídelové spojky
  • Spojka pro absorpci radiální a axiální síly
  • Cenově výhodné díky jednodílné konstrukci (o 50% levnější než drápkové spojky).
  • Jednoduché seřízení pomocí kolíkových čepů, bez spodních svorek
Kolekce kabelů motek se čtyřmi motorovými kabely a různými konektory.

Připojovací kabely motoru v délce 20 metrů

  • Rozšíření produktu o 15 nových kabelů v délce 20 metrů
  • Skládá se z kabelu chainflex s konektorovou zástrčkou a otevřeným koncem kabelu
  • 30% možnost delších připojovacích cest
  • Odolný, nehořlavý, bez silikonu

Přehled jarních novinek 2024:

Koláž krokového motoru NEMA 8 se čtyřmi motory a příkladem hřídelové spojky.

Motory s přívodním šroubem v instalační velikosti NEMA 8

  • Prostorově úsporné řešení pohonu s rozměrem příruby pouhých 20 mm
  • Snížení nákladů na stroj díky menšímu instalačnímu prostoru a nízké hmotnosti
  • 30% úspora instalačního prostoru ve srovnání s instalační velikostí NEMA 11
  • CE podle ROHS
Koláž čtyř krokových motorů IP65 od igus: MOT-ST-42-C-C-C, MOT-ST-56-C-C-C, MOT-ST-60-C-C-C a MOT-ST-86-C-C-C.

Krokové motory se snímačem v krytí IP65

  • Řada krokových motorů se snímačem pro vlhké prostředí od 0,5-5,9 Nm
  • Přímo s 1m připojovacím kabelem a levným konektorem Molex
  • 12% nárůst celkové délky ve srovnání s NEMA 17 s metrickým konektorem
  • CE podle ROHS
Koláž dvojité osy DLE-DA se dvěma vozíky a svislým modulem na levé straně.

Dvojité osy s krokovými motory

  • Prostorově úsporné řešení pohonu s vysokou absorpcí točivého momentu
  • Předdefinované dvojité osy ve čtyřech různých velikostech
  • 50% úspora místa při instalaci ve srovnání s externě montovaným motorem
  • Možnost výměny ložisek
Jednotka D1 s upozorněním na aktualizaci firmwaru.

Aktualizace firmwaru D1

  • 11 nových vylepšení / funkcí pro automatizaci
  • Bezplatná aktualizace pro každý model D1
  • Rychlejší uvedení do provozu díky tipům pro uvedení do provozu v grafickém uživatelském rozhraní
  • Digitální produkt s neomezeným vícenásobným použitím
Řídicí jednotky DLE-CU v koláži s otočnými knoflíky a tlačítky start a stop.

Řídicí jednotky pro systém řízení motoru D1

  • Jednoduché ovládání automatizačních sekvencí
  • Rychlé uvedení do provozu díky interakci mezi D1 a řídicí jednotkou
  • 80% úspora času díky prefabrikované řídicí jednotce
  • Opakovaně použitelná a odolná
Symbol objednávky a dva motory igus pro e-shop.

Internetový obchod Motors

Servomotory a možnosti nastavení v přehledu produktů.

Vyhledávač produktů pro elektromotory

Stránka novinek s oranžovou bublinou, otazníkem a malým obrázkem produktu.

Zadejte dotaz na produkt

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Kamil Strkula_igus SK
Kamil Štrkula

Product Manager Bearings and Linear Technology igus®

+421 903 908 892Napsat e-mail

Konzultácie