Změna jazyka :

Naše technologie pohonu se skládá z bezmazných lineárních os, které jsou poháněny olověnými šrouby, ozubenými řemeny nebo ozubenými hřebeny. K dispozici jsou elektrické i ruční pohony, a to buď s elektromotory, nebo s ručními kolečky. Kromě mnoha standardních provedení nabízí igus také lineární pohony pro speciální požadavky, jako jsou lehké a k instalaci připravené plastové lineární osy nebo masivní lineární moduly z nerezové oceli pro velká zatížení. Pohonné systémy se vyznačují dlouhou životností, přesností a vysokou spolehlivostí. Technologie pohonu drylin je navíc odolná proti znečištění, lehká, tichá a vhodná pro téměř všechny aplikace a odvětví na celém světě. Všechny lineární moduly lze v našem konfigurátoru pohonné techniky přizpůsobit vašim potřebám.
Všechny naše lineární pohony od společnosti igus drive technology pracují bez externích maziv. Pohyb lineárních modulů umožňují vodicí šrouby, ozubené řemeny nebo ozubená kola. Nabízíme vám vhodná řešení pro nejrůznější aplikace.
Nyní nakonfigurujte pravou lineární osu. Přesné na milimetr a připravené k instalaci.

Pohony s olověným šroubem mají vysokou nosnost a jsou ideální pro aplikace, kde je důležitá přesnost a přenos síly. Jsou vhodné pro vertikální pohyby a aplikace s velkým zatížením. Pohon vodicím šroubem zajišťuje pevné a přesné polohování.
Poháněče s ozubeným řemenem jsou ideální pro aplikace, které vyžadují vysoké rychlosti a dynamické pohyby. Nabízejí vysoké zrychlení a opakovatelnost. Pohon ozubeným řemenem umožňuje tichý pohyb s nízkým třením.
Hřebenové pohony nabízejí kombinaci vysoké rychlosti, přesnosti a nosnosti. Jsou vhodné zejména pro dlouhé vzdálenosti a horizontální pohyby. Hřebenový pohon umožňuje plynulý a silný pohyb podél osy.
Naše různé lineární pohony nabízejí širokou škálu výhod pro všechny druhy aplikací.
Ano! Lineární pohony drylin E nevyžadují další maziva, a proto jsou obzvláště odolné vůči znečištění. Naše pohonné systémy lze používat i s pískem, třískami a prachem.
Připravili jsme pro vás výběr úzkých a plochých lineárních jednotek pro obzvláště malé instalační prostory. Můžete si vybrat z lineárních os s pohonem pomocí olověného šroubu nebo ozubeného řemene, které mohou být poháněny ručně nebo motorem.
Můžete také použít naše lineární moduly připravené k instalaci pro pohony s olověnými šrouby. Díky přímému uložení vodicího šroubu v motoru, který je připojen přímo k vašemu novému lineárnímu modulu, a nevyžaduje tedy přírubu motoru ani spojku, lze s prvky pohonu ušetřit až 35% montážního prostoru v závislosti na verzi.
U společnosti igus najdete četné technické příslušenství pro ruční a elektrické pohony. Naše portfolio obsahuje produkty od ovládacích prvků, jako jsou ukazatele polohy a ruční kolečka, až po upevňovací a montážní příslušenství a jednotlivé elektromotory v nejrůznějších provedeních. Zde najdete přehled veškerého příslušenství lineárních modulů.
Pro velmi dlouhé cesty nabízíme lineární modul s nekonečným převodem. Ten je založen na hřebenovém pohonu a lze jej téměř donekonečna rozšiřovat pomocí propojovacího profilu vozíku. Několik vozíků lze ovládat také paralelně nebo nezávisle na sobě.

V online konfigurátoru pohonné techniky se vám po zadání vašich požadavků zobrazí lineární pohony s olověným šroubem, ozubeným řemenem nebo hřebenovým pohonem, které si můžete nakonfigurovat podle svých potřeb. Motory, řídicí systémy motorů a další příslušenství pro vaše lineární pohony si můžete objednat také přímo.
Produktová řada Low Cost Automation nabízí rychlé, jednoduché a cenově dostupné komponenty pro efektivní automatizaci manuálních pracovních úkonů. Dosáhněte rychlé návratnosti investic díky našim nízkým cenám a sníženým nákladům na údržbu. Jaké typy robotů jsou k dispozici od společnosti igus a který z nich je pro vaši aplikaci nejvhodnější? Výběr správného robota ovlivňuje mnoho faktorů. Zde najdete přehled nejběžnějších typů robotů vyráběných společností igus v Německu a pokyny k jejich používání:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00