Myčka na vlaky

Odolnost vůči korozi a médiím: komponenty pro mycí systémy

  • Bez nutnosti mazání a údržby pro použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
  • Necitlivé na nečistoty a vlhkost
  • Odolné vůči médiím a bez koroze
  • Lehké
  • Tlumení vibrací
  • Kompletní systémy nebo jednotlivé komponenty od velikosti dávky 1
  • Online konfigurace a výpočet životnosti

Produkty pro myčky aut

Energetický řetěz E4
Energetický řetěz E4
  • Nízký otěr, bez vibrací a extrémně pevné
  • Vejde se do stísněných instalačních prostor
  • Vhodné pro dlouhé cesty
readychain
  • Snížení výrobních nákladů
  • Minimalizace logistického úsilí
  • Zkrácení doby montáže
Přehled kabelů chainflex
  • Vypočitatelná a konfigurovatelná životnost
  • K dispozici skladem, od délky 1 m
  • Kabely pro každý typ pohybu
Kulová ložiska igubal
  • Odolnost vůči prachu a nečistotám
  • O 80 % lehčí než kovové alternativy
  • Bezmazná a nenáročná na údržbu
Lineární vedení drylin
  • Bez koroze
  • Odolnost vůči nečistotám
  • Lehké a robustní
Kuličková ložiska xiros
  • Teplotní odolnost od -40 do +80 °C
  • Robustní a odolné proti korozi
  • Lehké a nenáročné na údržbu

Úspěšné zákaznické aplikace

Inteligentní plasty v myčce na vlaky
Mycí systémy pro nákladní auta
Kluzné ložisko vyrobené z tyčového materiálu v lince na montování pneumatik
Mytí podvozku
Nastavení ochranných dveří v automyčce
Případová studie vlakové mycí stanice

Případová studie: prediktivní provoz bez překvapení

Testováno pro skutečné použití ve zkušební laboratoři

Doplňující informace

Výkres řetězu e-chain
Více informací
Konfigurátor řetězů e-chain na tabletu
Začněte nyní

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace