Lineární osy s pohonem ozubeného řemene

Koláž os s ozubeným řemenem a několika lineárními osami igus v různých velikostech a provedeních.

Naše osy pro ozubené řemeny v přehledu

Lineární osa s pohonem ozubeným řemenem a vedeným vozíkem.

Kompaktní design

  • Provádí řadu úkolů spojených s polohováním
  • Možnost připojení motoru
  • Nízká instalační výška
Lineární osa s řemenovým pohonem a vozíkem.

Zpětné polohování

  • Rychlé pravolevé nastavování
  • Kompaktní s nízkoprofilovou dvojitou kolejnicí drylin W
  • S úhlovou přírubou
Lineární osa s ozubeným řemenovým pohonem pro přesné pohyby v průmyslové aplikaci.

Řada pro dané odvětví

  • Použití do -30°C (LT)
  • Použití pod vodou (UW)
  • Kontakt se stříkající vodou (SW)
Lineární osa s ozubeným řemenovým pohonem ze systému ZLW.

Otevřený modulární systém

  • Volitelné rozpětí hřídele 120/160/200 mm
  • Nízká hmotnost v případě hliníkové verze
  • Korozivzdorná verze z nerezové oceli
Ozubený řemenový pohon na lineární ose s kovovým držákem.

Konzolový pohon

  • Trvale instalovaná řídicí jednotka
  • Max. axiální zatížení: 50 N
  • Nízká hmotnost
Elektrická lineární osa s řemenovým pohonem.

Osa s ozubeným řemenem a motorem

  • Definované délky zdvihu (300/500/1000 mm)
  • Bezúdržbový provoz bez externího mazání
  • Rychlá montáž
Miniaturní lineární osa s pohonem ozubeným řemenem a saněmi.

Nízkoprofilová lineární osa ZLN-40

  • Nízkoprofilová konstrukce, výška 27 mm
  • Vertikální zatížení od 30 N
  • S krokovými motory NEMA a stejnosměrnými motory EC/BLDC
Lineární osa s vodicími vozíky a závitovými vřeteny pro nastavitelný automatizační systém.

Osa tandemového ozubeného řemene ZLWT

  • Kompaktní tandemová osa ozubeného řemene se dvěma ozubenými řemeny v jedné jednotce
  • Připraveno pro připojení k motoru a řídicímu systému
  • Výměnná ložiska drylin® W
Hřídel s ozubeným řemenem drylin ZLW-1040-E z hliníku s vozíkem.

Osa ozubeného řemene Econ

  • Tichý provoz a nízký profil typ
  • Ozubené řemeny s pružinovým předpětím
  • Profil z eloxovaného hliníku odolné proti torzi (krutu)
  • Zatížení až 20 N

Výhody os s ozubeným řemenem

100% samomazné

Pokud požadujete tichý chod

Tenký design

Použití pod vodou

Specificky pro nepřetržitý provoz

Cenově výhodné

Konstrukce osy ozubeného řemene

Lineární vedení s očíslovanými značkami na systému igus.
Konfigurátor pohonné techniky ddx na notebooku se zobrazenými součástmi pohonu.

Konfigurátor technologie pohonu

Individuální osy ozubených řemenů podle vašich požadavků

  • Rychlá a snadná konfigurace
  • Volitelné příslušenství
  • Podrobný seznam dílů
  • Rychlé doručení*

Příklady použití s osami s ozubeným řemenem

Roboty na moři - kontrola, čištění & opravy

Čisticí robot Remotion na povrchu se stopami bláta při použití.

3D tiskárna na beton l Bezmazné řešení pro prašné prostředí

3D tiskárna staví na venkovní stavbě velkou zakřivenou zeď.

Technologie elektrického pohonu v automatickém polohovacím systému

Kompletizační stanice igus v prostředí veletrhu nebo výstavy.

Další příklady použití

Kluzná ložiska pro průmyslové použití ve stavebních strojích, větrných turbínách a výrobě.

Bezplatný vzorek a white paper

Opěrka nohou v pouzdře zvýrazněná lupou.

Vzorek miniaturního olověného šroubu

Whitepaper drylin E: řemenový pohon nebo vřetenový pohon pro lineární moduly.

Bílá kniha ke stažení

Další informace o osách ozubených řemenů

Existuje možnost snadné a rychlé údržby?

  • Přímá a praktická údržba kolejnice
  • Kluzný prvek odolný proti opotřebení vyrobený z materiálu iglidur J200
Přírubové ložisko se šipkami montáže na hřídeli.

Jaké technické údaje jsou k dispozici pro lineární jednotky s ozubeným řemenovým pohonem?

Osa s ozubeným řemenem s kótovaným výkresem zdvihu, délky a připojovacích rozměrů.

Jaké motory lze připojit k osám ozubeného řemene?

Řemenová osa s elektromotorem.

Točivý moment pohonu a zatížení

Graf s osami X a Y a několika rostoucími čarami pro T mezi 0 a 10 m/s.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie