Změna jazyka :

Sférická ložiska igubal jsou vyrobena z moderních kompozitních plastů obsahujících základní polymery pro odolnost proti opotřebení, zpevňující vlákna pro vysoké síly a pevná maziva pro hladký a bezúdržbový provoz. Jsou odolné vůči nečistotám, prachu a korozi, a proto jsou vhodné pro použití v náročných prostředích.
Další výhodou soudečkových ložisek igubal je jejich hmotnost: jsou o 80% lehčí než ocelová a výrazně tišší než kovová ložiska. Přechodem na plast můžete snížit celkové náklady na ložiska o 40%, aniž by došlo ke snížení kvality, a spočítat předpokládanou životnost před instalací ložiska do stroje.

Přečtěte si naši bílou knihu a zjistěte, jak bezmazné igubalové spoje dlouhodobě odolávají zatížení a snižují náklady na údržbu.

Zjistěte, jak mohou přírubová ložiska zvýšit výkonnost vašeho stroje a účinně předcházet poruchám.

Díky samomaznému účinku jsou naše soudečková ložiska igubal 100% bez nutnosti mazání a údržby. Nevyžadují žádné další mazání, a proto jsou obzvláště odolné vůči prachu a nečistotám. To výrazně snižuje nároky na údržbu a zajišťuje delší životnost ložisek.

Soudečková ložiska igubal nabízejí mimořádně cenově výhodné řešení pro vaše aplikace. Díky absenci maziv a dlouhé životnosti ušetříte nejen pořizovací náklady, ale i průběžné provozní náklady. Navíc není stanovena žádná minimální hodnota objednávky a můžete objednávat od velikosti dávky 1.
Naše igubalová soudečková ložiska nepodléhají korozi a lze je používat v kapalných médiích. V závislosti na zvoleném materiálu jsou odolné až do teploty +200 °C, takže jsou ideální pro použití v náročných prostředích.
Soudečková ložiska igubal se vyznačují vynikajícím tlumením vibrací, což přispívá k tiššímu a efektivnějšímu provozu vašich strojů.
Díky své nízké hmotnosti jsou soudečková ložiska igubal ideální pro aplikace, kde záleží na každém gramu. Pomáhají snižovat celkovou hmotnost konstrukcí a umožňují tak efektivnější a lehčí konstrukce.
Víme, jak důležité jsou pro vaše projekty rychlé dodací lhůty. Proto expedujeme naše soudečková ložiska igubal do 24 až 48 hodin. Můžete si tak být jisti, že vaše objednávky dorazí rychle a vaše projekty mohou pokračovat bez prodlení.
Vnitřní nebo venkovní. Nad vodou nebo pod vodou. Horké nebo studené. Naše výrobky jsou určeny pro drsné a náročné prostředí a vynikají tam, kde jiné materiály narážejí na své limity. Zde najdete výběr zákaznických projektů, které již byly realizovány se samonivelačními soudečkovými ložisky.
Máte zájem o výrobky igubal a chcete se přesvědčit o jejich kvalitě ještě předtím, než si je objednáte?
Objevte naše nejnovější inovace produktů igubal a navrhujte své aplikace efektivněji než kdykoli předtím!
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00