Změna jazyka :

Co mají společného naše kluzná ložiska iglidur ®, kuličková ložiska xiros, kloubová ložiska igubal ® a otočná ložiska iglidur ® PRT?
Ve srovnání s čistě kovovými ložisky jsou až o 80 % lehčí, tlumí vibrace, nevyžadují údržbu a jsou samomazná. To nejen šetří čas a peníze, ale také chrání životní prostředí.
Studie univerzity RWTH Aachen jako první ukázala obrovský potenciál úspor samomazných plastových ložisek, pokud jde o náklady na mazivo, práci a údržbu.
Objevte náš sortiment a využijte jedinečných specifikací našich ložiskových výrobků!

Samonastavitelná soudečková ložiska odolná proti opotřebení a znečištění
Kloubová ložiska
Kuličková ložiska odolná proti korozi, s nízkou hlučností a volitelně nemagnetická.
kuličková ložiska
Ložiska různých typů, materiálů a ve více než 10 000 velikostech
Kluzná ložiska
Robustní, lehká a cenově výhodná otočná kroužková ložiska pro přesné rotační pohyby.
Ložiska otočného prstence PRT
Technologie bezmazných a bezúdržbových olověných šroubů v různých velikostech, roztečích a typech.
Technologie vodicího šroubu
Lineární kolejnice pro různé aplikace a průmyslová odvětví
Společnost Krones, přední světový výrobce balicích systémů, stála na veletrhu před výzvou, aby mohla ročně označit až o 650 000 lahví méně kvůli 13 hodinám roční údržby. Tento problém vyřešila implementace bezúdržbové posuvné a lineární technologie igus®'. To vedlo k výraznému snížení nákladů na údržbu a maziva, umožnilo výrobu dalších 650 000 lahví a zlepšilo hladkost ložisek, což mělo pozitivní dopad na obsluhu. Nové řešení navíc umožňuje pravidelnou roční údržbu bez dalších přestávek.
Mnoho známých společností již dokázalo ušetřit čas a peníze používáním našich bezmazných ložisek. Například společnost Krones AG ušetří ročně více než 50 EUR a 13 hodin času na údržbu, když používá jedno plastové kluzné ložisko na etiketovací stanici. Společnost Heineken Brasil používá technologii samomazných ložisek igus® v dopravníkových pásech, čímž zvyšuje spolehlivost a minimalizuje prostoje. Společnost Rockinger používá samomaznou opotřebitelnou vložku v kulové spojce KS80, která eliminuje potřebu mazání a snižuje nároky na údržbu na minimum, a společnost Lemken, která se specializuje na výrobu zemědělských strojů pro zpracování půdy, setí a ochranu plodin, šetří 22 mazacích míst na jeden kultivátor.
Úspory s 600 skladovacími místy:
2 815,49 € Náklady¹
1 560 h údržby²
180,08 kg ekvivalentu CO2³

Úspory za spřáhlo přívěsu:
Náklady na návěs: 87,36 €¹
13 h údržby²
1,4 kg ekvivalentu CO2³
Úspory na kultivátor:
88 € Náklady¹
14,7 h údržby²
6,3 kg ekvivalentu CO2³

1Roční úspora nákladů díky použití plastových kluzných ložisek na stroj/systém
2Roční úspory času díky používání plastových kluzných ložisek na stroj/systém
3Roční úspora ekvivalentů CO2 díky používání plastových kluzných ložisek na stroj/systém

| Úspora nákladů s 200 kusy | ||
|---|---|---|
| Sférická koule | JEM | |
| Náklady na 200 kusů | €1,350 | €300 |
| Odhadovaná životnost | 1 rok | 4 roky |
| Náklady na maziva (za rok) | €45 | €0 |
| Hodinová potřeba mazání (každý rok): 3 min. na ložisko x 24krát ročně x 200 ložisek | 240 hodin | 0 hodin |
| Hodinová sazba na zaměstnance (30 EUR/hod.) x mazání (240 hod.) | €7,200 | €0 |
| Celkové roční náklady | €8,595 | €75 |
| Roční úspory | €8,520 |
Výhody bezmazného uspořádání našich kluzných, kuličkových a PRT otočných ložisek