Změna jazyka :

Pokud bude v Německu 500 kultivátorů ročně vybaveno kluznými ložisky se suchým chodem, může jen zemědělský sektor do roku 2034 ušetřit 30 milionů eur na mazivech a mzdových nákladech. To, co na první pohled zní jako fantastické reklamní číslo, lze na základě studie univerzity RWTH Aachen seriózně extrapolovat.
u společnosti Lemken a dalších výrobců kultivátorů ročně v Německu 1

ve společnosti Heineken po celém světě ročně díky použití dopravních pásů pro pivní láhve 2

u společnosti Rockinger a dalších výrobců systémů pro přívěsy traktorů ročně v Německu 3


Naše pohyblivé plasty vám nabízejí celou řadu výhod. Ve srovnání s kovovými výrobky jsou například lehčí, samomazné a bezúdržbové.
S našimi výrobky tak můžete ušetřit čas i peníze a zároveň chránit životní prostředí. Studie univerzity RWTH Aachen jako první ukázala obrovský potenciál úspor samomazných výrobků igus, pokud jde o náklady na mazivo, práci a údržbu.
Objevte náš sortiment a využijte jedinečných specifikací našich pohyblivých plastů!
Úspěšné příběhy GO ZERO
Tisíce zákazníků dokázaly zvýšit jak efektivitu svých strojů, tak jejich udržitelnost díky přechodu na bezúdržbové produkty igus:

Nezávislá studie poprvé kvantifikuje ekologické a ekonomické přínosy samomazných plastových ložisek. Provedla ji výzkumná společnost Werkzeugbau Akademie, která působí v areálu RWTH Aachen jako součást jedné z největších evropských výzkumných laboratoří v oblasti výrobních technologií, mimo jiné společně s Fraunhoferovým institutem. V rámci studie byly provedeny expertní rozhovory s devíti společnostmi z oblasti automatizační techniky, stavebních strojů, zemědělství, potravinářství, obalového a lahvového průmyslu. Mezi účastníky jsou mimo jiné společnosti CNH Industrial, Heineken a Krones AG.
Kluzná ložiska bez mazání eliminují riziko znečištění, snižují nároky na údržbu a náklady a zároveň zvyšují životnost. Tím se prodlužuje životnost ložisek a strojů.
Samomazná kluzná ložiska jsou vyrobena z materiálů, které obsahují tuhá maziva, jež se uvolňují během provozu. Není tedy nutné žádné vnější mazání.
Kluzná ložiska bez mazání jsou ideální pro prostředí, kde jsou problémy s mazivy nebo kde je čistota velmi důležitá. Příkladem je potravinářský a farmaceutický průmysl, čisté prostory nebo prostředí s vysokou prašností. Jsou také výhodná v obtížně přístupných prostředích, protože se snižují nároky na údržbu.
Eliminace maziv snižuje dopad na životní prostředí a spotřebu energie při výrobě, používání a likvidaci. Plastová ložiska bez mazání mají nižší emise CO2 a přispívají k udržitelnější výrobě.
Plastová ložiska lze po skončení jejich životnosti recyklovat, což pomáhá snižovat množství odpadu a podporovat oběhové hospodářství. To podporuje cíle udržitelnosti mnoha společností.

1 Potenciální úspory nákladů na maziva a pracovní sílu díky použití plastových kluzných ložisek podle studie Akademie nástrojářství RWTH Aachen University, str. 98
2 Potenciální úspory nákladů na maziva a pracovní sílu díky použití plastových kluzných ložisek podle studie Akademie nástrojářství RWTH Aachen University, str. 102
3 Potenciální úspory nákladů na maziva a pracovní sílu díky použití plastových kluzných ložisek podle studie Akademie nástrojářství RWTH Aachen University, str. 97