Rúrkový polotovar

Podobne ako guľaté tyče, aj rúrky vyrobené z polotovarovej tyčoviny iglidur® je možné objednať v individuálnych dĺžkach od 100 do 1000 mm a s vonkajším priemerom 110, 125 a 150 mm. Vďaka nízkym koeficientom trenia počas chodu na sucho a dobrej odolnosti voči chemikáliám sa duté tyče z plastu používajú v mnohých aplikáciách a sú tiež ľahko obrobiteľné. Vďaka ich samomaznej prevádzke sú plastové rúrky vhodné najmä tam, kde je potrebné splniť vysoké hygienické požiadavky, ako je to v lekárskych zariadeniach alebo v potravinárskom a obalovom priemysle. Navyše, nízke opotrebenie polotovaru zaručuje značné skrátenie údržby a nákladov spôsobených odstávkami. Absencia maziva zjednodušuje čistenie materiálu a skracuje čas potrebný na jeho čistenie.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace