Změna jazyka :

V džungli odborných pojmů z oblasti lineární techniky se člověk snadno ztratí. Proto jsme pro vás zde shrnuli všechna důležitá technická témata týkající se naší lineární techniky. Od specifikací našich materiálů až po odborné znalosti získané z praktických zkušeností a výzkumu. Vysvětlujeme také např., v čem spočívá jev stick-slip, nebo jednoduše, co je to lineární systém.
Pokud máte ještě nějaké dotazy, obraťte se prosím přímo na našeho odborníka na lineární techniku, Michaela Hornunga!
V našich odborných studiích o lineárních vedeních se s vámi naši odborníci v oblasti lineárních vedení podělí o své poznatky získané z praktických zkušeností i o výsledky dlouhodobého výzkumu a vývoje. Tyto bílé knihy se zabývají různými tématy z oblasti technologie lineárních ložisek.
drylin je produktová řada bezmazných lineárních kluzných ložisek, která funguje na principu kluzného pohybu namísto valivého. Jako kluzné plochy se používají tribologicky optimalizované vysoce výkonné polymery iglidur. Lineární systémy drylin používají suchý provoz a jsou bezúdržbové. Lineární vedení jsou k dispozici v provedení s kolejnicí nebo s kruhovou hřídelí. Kromě toho, že nevyžadují údržbu ani mazání, klade se důraz také na jejich odolnost a odolnost vůči vlivům, jako jsou nečistoty, voda, chemikálie, teplo nebo nárazy.
Lineární systém je složitá konstrukce, která umožňuje strojním součástem pohybovat se po dráze v prostoru. Tyto pohyby, známé jako posuvy, tvoří základ pro širokou škálu strojů a systémů. Lineární systémy od různých výrobců jsou vybaveny kuličkovými vodicími lištami s recirkulací nebo válečkovými vodicími lištami, které umožňují přesný pohyb s nízkým třením.
Lineární kolejnicové systémy nabízené společností igus dosahují podobně dobrých výsledků z hlediska přesnosti a tření a vyznačují se navíc bezúdržbovostí, bezmazností, plynulým chodem a snadnou instalací.
Jako efekt „stick-slip“ neboli efekt adhezního klouzání se označuje klouzání pevných těles, která se pohybují proti sobě. K tomuto jevu dochází při pohybu tělesa, jehož statické tření je výrazně větší než smykové tření.
Doplňující informaceV hybridním lineárním ložisku spolupracuje kombinace kluzných a válečkových ložisek: Integrované válečky zajišťují nízké hnací síly, zatímco kluzný účinek kluzných ložisek chrání před bočními silami. Tato kombinace umožňuje tlumit síly vznikající v důsledku nesprávného používání:
1. Snížení koeficientu tření.
2. Snížení potřebné hnací síly.
3. Funkce systému bez omezení pravidla 2:1.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00