Energetické řetězy, kabely a ložiskové technologie pro zobrazovací průmysl

Chytná hlava polohuje skleněné desky ve výrobním procesu.

Vybrané produkty pro zobrazovací průmysl

Systém e-skin flat s jednotlivými moduly pro vedení kabelů.

Systém vedení plochých kabelů

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Modulární, kompaktní konstrukce
  • Kabely lze vyměnit během několika minut
  • Volitelně k dispozici s přizpůsobenou strukturou opletení CFCLEAN pro vysokou spolehlivost
e-skin soft

Dvoudílné vlnité trubky

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Dvě části, skládající se z horního a dolního pláště
  • Rychlá montáž díky funkci "zip"
  • Pro rychlé, krátké aplikace bez podpory
Systém energetického řetězu igus pro vedení kabelů a hadic.

e-řetězec pro vysokou dynamiku

  • Kompatibilní s čistými prostory podle IPA ISO třídy 1
  • Optimalizovaná konstrukce bez měřitelného oděru
  • Obzvláště tichý provoz
  • Boční části z materiálu ESD, který zabraňuje statickému nabíjení
Horní podpěra vhodná pro čisté prostory u otvoru stroje.

Válečkové podpěry kompatibilní s čistými prostory pro e-řetězce

  • Horní dráha energetického řetězu E6.52 kompatibilního s čistými prostory je na dlouhých drahách podepřena.
  • Emise částic z klouzání jsou eliminovány
  • Motorizované kývání válečkového vedení snižuje kontakt
Kabely CHAINFLEX CLEAN s odstraněným pozadím, čtyři varianty a jedna s vzduchovým kanálem.

Kabely v čistých prostorách

  • S vysoce oděruvzdornými materiály pláště
  • Zaručená životnost 20 milionů zdvihů s poloměrem 70 mm
  • Kombinace CFCLEAN a e-skin flat je certifikována podle třídy čistých prostor 1
Lineární vozík drylin T s bočním vedením a namontovaným profilem.

Suchoběžná lineární vedení

  • Žádné mazání ani údržba
  • Certifikováno pro použití v čistých prostorech podle ISO tříd 6 až 3
  • Obzvláště tichý chod
Kuličkové ložisko s bílými plastovými kroužky a ocelovými kuličkami, vyříznuté.

Bezmazná a bezúdržbová kuličková ložiska

  • Kuličková ložiska z vysoce výkonných plastů pro provoz na sucho s nízkým třením
  • Přibližně o 50% úspornější a lehčí než běžná kuličková ložiska z nerezové oceli.
Plastové tyčové materiály v různých barvách a tvarech naskládané na sobě.

Tyčový materiál pro zakázkové komponenty

Brožura o produktu a další informace

Brožura cleanroom s produkty pro aplikace v čistých prostorách a igus motion plastics.

Brožura o produktech pro čisté prostory

Stojanový vzorkovník igus corner ve třech pohledech.

XXL vzorková krabička

ESD energetický řetěz pro čisté prostory se dvěma řetězy před pozadím s plošnými spoji.

Informace o ESD

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie