Online obchod s dopravníkovými valčekmi

Dopravníkové valčeky alebo valčekové hrany vyrobené z vysokovýkonných plastov iglidur sú navrhnuté pre zvlášť malé polomery ohýbania. Sú bezúdržbové, nevyžadujú mazivo, a tým zabraňujú kontaminácii výrobkov. Sú obzvlášť ľahko čistiteľné a vhodné pre priamy kontakt s potravinami (V súlade s FDA a s EU 10/2011). V našom obchode sú dostupné nasledujúce priemery hriadeľa: 3, 4, 5, 6, 8 a 10 mm. Zodpovedajúce vonkajšie priemery sú 9, 11, 12, 14, 18 a 20 mm. Dĺžky sú 50 a 70 mm. Ak potrebujete pomôcť s výberom alebo požadujete špeciálne časti pre vašu konkrétnu aplikáciu, obráťte sa na nás.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie