Aktuátory

Lineárne aktuátory kombinujú krokový motor s dutým hriadeľom, závitové vreteno a maticu. Výhodou tohto dizajnu je, že môže absorbovať vysoké axiálne sily, s ktorými si bežné krokové motory neporadia. V rámci produktového portfólia, ktorým disponujeme, sa ostatne nachádzajú napr. vretená s vysokým stúpaním závitu, trapézové a metrické závitové vretená, ako aj rôzne kovy. Okrem toho sa dá konfiguráciou nastaviť dĺžka závitového vretena a valcová matica pohybovej skrutky s prírubou, ktorá je k dispozícii ako štandard. Rozmery prírub NEMA 11, 17 a 23 - 28 mm, 42 mm a 56 mm sú dostupné v online obchode. Voliteľne je možné pridať snímač polohy ku každej montážnej veľkosti.

Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie