Změna jazyka :





1. Pouzdro (tolerance H7)
2. Přední strana (viditelné kuličky)
3. Zadní strana (viditelná klec)
4. Vtlačte kuličkové ložisko nejprve přední stranou
5. Namontujte hřídel (tolerance h6) se zkosením
6. Musí být zajištěn polohovací čep
Pokud je kovové kuličkové ložisko pevné nebo plovoucí, vnější a/nebo vnitřní kroužek je pevně spojen s hřídelí nebo pouzdrem. Nejjednodušší způsob upevnění tohoto typu ložiska je lisováním. To však vyžaduje určité tolerance rozměrů hřídele a pouzdra. Obecně lze předpokládat, že rotující kroužek je těsně přiléhající, tzv. s přesahem, a pevný kroužek je volně uložený, s vůlí až přechodovou vůlí. Pokud na ložisko působí nárazy, jsou jak rotující, tak pevná kroužky navrženy s těsným uložením. Snadná montáž a demontáž ložiska a zároveň zabránění otáčení kroužku je zásadní. Vnitřní kroužek lze navíc lisovat pomocí upínací objímky nebo upnout mezi matici nebo upínací šroub.
Při tepelném procesu, známém také jako smršťovací montáž, se kovové kuličkové ložisko obvykle zahřeje indukcí na teplotu až 125 °C. V důsledku toho se celé ložisko roztahuje a lze jej snadno nasunout na studenou hřídel. Jakmile se kuličkové ložisko ochladí, smrští se, což vede k extrémně těsnému uložení na hřídeli.
Jak ale upevnit/namontovat a změřit <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/" uuid="f7d3253d-1c1a-4664-b5c7-d883690f2973" target="_self"> xiros plastové kuličkové ložisko? Jsme jedním z mála výrobců na světě, kteří vyrábějí kuličková ložiska pomocí vstřikování. To nabízí uživatelům následující výhody:
Vzhledem k tomuto výrobnímu procesu platí pro měření a montáž odlišná pravidla než u kovových nebo keramických kuličkových ložisek. Vnější kroužek plastového kuličkového ložiska je kuželový. To zjednodušuje montáž do určeného pouzdra (úzkou stranou napřed). Vůle ložiska se po lisování do pouzdra opracovaného s tolerancí H7 zmenší. Proto musí být kuličková ložiska měřena po celé šířce, počínaje od úhlu 90° k bodu vstřiku.

Výměna kuličkového ložiska nutná: Vadné kovové kuličkové ložisko pro automatickou převodovku automobilu
Výměna kuličkových ložisek? To je třeba provést, když...
Pro naše <0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/" uuid="f7d3253d-1c1a-4664-b5c7-d883690f2973" target="_self"> plastová kuličková ložiska to však neznamená, že je nutné namontovat nové ložisko.
Pokud dojde k zablokování v důsledku silného znečištění, může být je možné kuličkové ložisko opláchnout nebo vyfouknout a dále používat. To platí, pokud nejsou poškozeny ložiskové kroužky a kuličky.
Mez opotřebení definuje každý zákazník v závislosti na oblasti použití. U aplikací, které vyžadují vysokou přesnost nebo přesnost polohování, by měly být intervaly údržby kratší. Pro uživatele, kteří využívají např. <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/arten/tragrolle-xiros" uuid="f3874391-0ad8-4e15-86fb-c25cb3e4869a" target="_self"> xiros dopravní válečky, může platit vyšší úroveň přijatelnosti, protože je třeba provádět pouze jednoduché úlohy vychylování.
Naše polymerová kuličková ložiska mají vlastní radiální vůli přibližně 0,05 až 0,15 mm. Tuto vlastnost vděčí za svůj hladký chod a nízký rozběhový moment. Otevřená konstrukce také usnadňuje jejich čištění.

WALK-IN s plastovými kuličkovými ložisky xiros

SNAP-IN bei xiros Kunststoff-Kugellagern
Kuličková ložiska se skládají z vnitřního a vnějšího kroužku, klece a valivých těles. Klec slouží k oddělení valivých těles ve formě kuliček od sebe navzájem. Pokud by kuličky nebyly odděleny, narážely by do sebe a přehřívaly se. To by mělo při vysokých otáčkách destruktivní účinky a vedlo by to k tření mezi kuličkami. Ale jak se kuličky dostanou do kuličkového ložiska?
Možnost 1:
Na tuto otázku lze snadno odpovědět, když se podíváme na <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/arten/radialrillenkugellager" uuid="525df3b7-98a1-4cd9-a415-e05de7339be0" target="_self"> radiální kuličková ložiska podle DIN 625, protože mají výrazné zářezy na vnitřním a vnějším kroužku. Pokud se vnitřní a vnější kroužky posunou k sobě až k příslušnému vybrání, lze kuličky snadno nasypat do drážek a zajistit klecí. V tomto případě má klec za úkol zabránit vypadnutí kuliček.
Možnost 2:
Ohřev vnějšího kroužku a chlazení vnitřního kroužku je neobvyklé, ale v průmyslu se používá u menších kovových ložisek, až po miniaturní provedení. Kuličky a klece lze pak snadno vložit do prostoru vytvořeného mezi vnitřním a vnějším kroužkem. Jakmile se materiály kroužků smrští nebo opět roztaží, kuličkové ložisko dosáhne svých standardních rozměrů a všechny kuličky jsou na svém místě. Pro společnost igus přichází v úvahu pouze první možnost, ale existují i další, které jsou znázorněny níže.
Mnoho kovových valivých ložisek je k dispozici v utěsněném provedení. U kovových ložisek jsou těsnění kuličkových ložisek obecně povinná, protože jinak by se nečistoty mohly smísit s mazivem a zablokovat chod ložiska. Má být kuličkové ložisko otevřené nebo uzavřené? To závisí na typu kuličkového ložiska.
Kovová ložiska musí být chráněna:
Kovová kuličková ložiska jsou k dispozici také v otevřeném provedení. Vzhledem k výše uvedeným problémům se však používají jen velmi zřídka. Proto stačí prašné prostředí, aby se po delší době negativně ovlivnily provozní vlastnosti.
Kovová kuličková ložiska jsou utěsněna podle principu hřídelového těsnění. Jsou možné následující označení těsnění:
Označení těsnění platí celosvětově a v závislosti na výrobci se obvykle uvádí jako příponka za příslušnou montážní velikost podle DIN.

Plastové kuličkové ložisko xiros s krycí deskou
V našem internetovém obchodě si zákazníci mohou vybrat mezi různými typy krytů. Ne všechny jsou k dispozici pro všechny velikosti ložisek, ale jednostranný krycí disk je vždy k dispozici. Plastové kuličkové ložisko xiros s krycím kotoučem
1. Otevřený typ
2. Jednostranný krycí disk
3. Labyrintové těsnění na obou stranách
Tyto dva <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/arten/" uuid="2ce90673-a6ef-4dff-8ea5-7484527836a1" target="_self"> typy kuličkových ložisek jsou obvykle k dispozici pouze jako otevřený typ. Důvodem je to, že tato ložiska nevyžadují mazání. Otevřená konstrukce má u těchto materiálů velkou výhodu. Veškeré nečistoty, které se dostanou dovnitř, mohou snadno uniknout, nebo být vyplaveny či vyfouknuty stlačeným vzduchem. Tím je znemožněno hromadění nečistot v mazivech. Společnost igus proto oproti kovovým protějškům upustila od používání přípon.
Bez kuličkových ložisek by se svět opravdu neotočil, že?
Protože svět vnímáme tak, jak je. Vše roste a vyvíjí se, je v pohybu a bereme to jako samozřejmost. Lidé však málokdy přemýšlejí o takovém zázraku techniky, jakým je kuličkové ložisko. Setkáváme se s ním každý den, ať už jedeme do práce na kole, vlakem, autobusem nebo autem. Kuličková ložiska se nacházejí ve všech dopravních prostředcích, ale také v kuchyňských spotřebičích, tréninkových zařízeních v posilovně nebo večer v bowlingové herně – valivá ložiska najdeme všude. Ale co to vlastně je? Od vynálezu parního stroje a počátku industrializace se kuličková ložiska stala nedílnou součástí našeho každodenního života.
Kuličková ložiska jsou ložiskové součásti, které snižují třecí odpor způsobený valivými tělesy mezi vnitřním a vnějším kroužkem. Používají se k upevnění náprav a hřídelí a v závislosti na typu mohou absorbovat radiální a/nebo axiální síly. Díky své konstrukci také umožňují otáčení hřídele nebo jiných součástí namontovaných na nápravě, jako jsou například kola.
Co je to kuličkové ložisko? Rychlé vysvětlení najdete v tomto videu.
Průřez plastového kuličkového ložiska Xiros
Vnitřní a vnější kroužek:
Vhodnost plastového kuličkového ložiska <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/" uuid="f7d3253d-1c1a-4664-b5c7-d883690f2973" target="_self"> xiros je dána materiálem obou kroužků. Naše kuličková ložiska s nízkým třením jsou vyrobena z vysoce výkonných plastů s <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="de-de/website/kunststoff-kugellager/material/xirodur-kugellager-werkstoffe" uuid="b40dde4c-7f2d-407d-9615-55444f5b62ec" target="_self"> různé materiálové vlastnosti, které umožňují jejich použití v široké škále aplikací a maximalizují jejich životnost.
Kroužek kuličkového ložiska:
Kroužky našich plastových kuličkových ložisek jsou z hlediska chemické odolnosti a teplotní odolnosti dokonale přizpůsobeny materiálům vnějšího a vnitřního kroužku.
Kuličky kuličkových ložisek:
Kromě kuliček z nerezové oceli se používají také kuličky ze skla, plastu nebo keramiky. Skleněné kuličky by se měly volit v případě, že je důležitá absence kovů a chemická odolnost. Plastové kuličky zajišťují obzvláště nízkou hmotnost kuličkových ložisek. Verze z nerezové oceli je obzvláště cenově výhodná a teplotně odolná.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00