Změna jazyka :


S e-bubnem lze technologii pohyblivých stupňů zásobovat různými médii bez přerušení. Systém se používá pro jevištní plošiny, pohyblivé osvětlovací zvedáky nebo videokostky. Vložené kabely jsou vedeny přes twisterband, takže není nutný žádný kluzný kroužek. To představuje zvláštní výhodu při přenosu dat. Délka navíjeného energetického řetězu se nastavuje pomocí vratné pružiny pro zdvih až 15 metrů a pomocí motoru pro zdvih až 25 metrů a více. Systém umístěný na půdě lanoví, v podhledech nad hledištěm nebo v podhledu pracuje nenápadně mimo dohled diváků.

Jako alternativu k e-spool nabízíme různé cik-cak systémy - včetně našeho klasického systému, který se na jevišti osvědčuje již mnoho let a od roku 1998 se používá v Královské opeře v Londýně. S tímto prostorově úsporným systémem lze vést různá média současně bez přerušení a bez prokluzového kroužku. Energetický řetěz se odvíjí při vertikálním pohybu jevištní techniky. Od roku 2024 nabízíme také levnou verzi. Tento systém má všechny výhody energetického řetězu s inovativní koncepcí vedení pro pojezdy do 10 m. U horního stroje je vodicí skříňka namontována na táhle nebo na koncové podpěře hřídele, u dolního stroje na podlaze pod pódiem.
Zjistěte více o našich klikatých systémech
S pojezdem až 15 metrů

Úspora hmotnosti a nákladů přibližně 50% oproti standardní verzi

Stejně jako každé odvětví má i jevištní technika své vlastní požadavky na strojní součásti a materiály. V této bílé knize vám přinášíme 6 tipů pro výběr a návrh vertikálního napájení jevištní techniky.

Bezpečné představení zaručeno díky speciálním kabelům pro požadavky jevištní techniky! Kabely jsou navrženy tak, aby vydržely malé poloměry ohybu a vysoké zatížení. K dispozici je také samostatná řada kabelů (CFSPECIAL.381) speciálně vyvinutá pro divadla, která má ve své nabídce tři sběrnicové kabely s černým vnějším pláštěm.
Motorizovaný posuvník kamery je oblíbeným nástrojem pro plynulé pohyby kamery, které probíhají přesně a automaticky. Můžete použít hotový systém nebo si sestavit vlastní jezdec individuálně. Nabízíme k tomu vhodné komponenty - s bezmaznými posuvnými prvky, které jsou až čtyřikrát tišší než systémy s oběžnými kuličkovými ložisky.

Naše otočné kroužky jsou vybaveny bezúdržbovými, tribologicky optimalizovanými kluznými prvky z plastu namísto obvyklých kovových válečků nebo kuliček. Jejich výhodou je nižší hlučnost a nižší hmotnost. Díky tomu jsou ideální např. pro otáčivý pohyb v pohyblivých světlech. Naše cenově výhodná řada 05 vyrobená z pevného plastu váží pouhých 76 g, což z ní dělá skutečně lehkou váhu.


Přírubová ložiska igubal jsou bezmazným a účinným řešením pro hřídelová ložiska v divadelní a jevištní technice. Používají se v bubnových navijácích, například k přesnému vyrovnání difuzorů pro optimální akustiku místnosti, nebo ve vertikálních zvedácích opony pro jevištní opony. Ložiska vyrovnávají nesouosost a jsou nákladově efektivní, bezúdržbovou a rychle instalovatelnou alternativou.


Naše vícesložková ložiska iglidur Q3E jsou správnou volbou pro použití při velmi vysokém zatížení, například v nůžkových spojích jevištních plošin.


Ložiska vyrobená z našeho nového materiálu iglidur G2 dosahují mimořádně vysoké přesnosti. Díky obzvláště nízké absorpci vlhkosti a teplotní roztažnosti v kombinaci s vysokou rozměrovou stabilitou umožňují velmi nízkou vůli ložisek (G9) - ideální pro haptické aplikace bez chrastění.



Zmeškali jste poslední veletrh jevištní techniky? Máme pro vás řešení. Stačí navštívit náš výstavní stánek pro jevištní techniku v Kolíně nad Rýnem online.
Všechny výrobky jsou testovány na opotřebení a nosnost v reálných podmínkách ve zkušební laboratoři igus, která je největší v oboru. Výsledky vstupují do našich nástrojů pro výpočet životnosti a umožňují přesné předpovědi životnosti.
Na vyžádání provádí igus také zákaznické testy, které ověřují použití výrobků za velmi individuálních podmínek.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h