Změna jazyka :

Vítěz bronzového vektoru 2026: Jedná se o jeden z milníků inženýrství a oblíbených projektů společnosti igus: v roce 1999 pověřila Královská opera a balet v Londýně společnost igus, aby vybavila osvětlovací krovy v horním strojním zařízení prostorově úsporným a odolným systémem napájení. Řešením je přizpůsobený cik-cak systém e-chain, který je v provozu již více než 25 let bez poruchy. Když divadlo v roce 2025 modernizovalo své osvětlení, potřebovalo také nový systém napájení, který musel splňovat nové požadavky na zatížení, plynulý chod a hmotnost. Tým igus před začátkem sezóny 2025/26 vypracoval a dodal moderní generaci cik-cak, která od té doby přispívala k hladkému průběhu každého představení jako tichý pomocník.

Královský balet a opera se v roce 2010 přesvědčily o spolehlivosti cik-cak řešení v horním strojním zařízení a rozhodly se použít tyto systémy i v dolním strojním zařízení. I zde od té doby fungují bez problémů a zajišťují bezpečné zásobování pohyblivých jevištních plošin energií a daty.
V této bílé knize se dozvíte, jaké požadavky musí splňovat dodávky energie v průmyslu a které systémy jsou vhodné pro kterou aplikaci.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00