Změna jazyka :
Stoly XY umožňují horizontální pohyb automatizovaných strojů, jako jsou montážní roboty ve výrobních závodech, frézovací stoly nebo vrtací stoly. robotická ramena a další automatizované stroje mají pouze omezený rozsah pohybu, zatímco jejich základny zůstávají pevné; stoly XY umožňují těmto základnám horizontální pohyb ve směru X a ve směru Y. Stoly XY, známé také jako stoly XY, jsou ruční i motorizované polohovací stoly s lineárním pohybem na základě ložisek, která jsou uváděna do pohybu hnacím mechanismem. Obvykle je pohon realizován lineárním motorem nebo ručním kolem. Stoly XY jsou navrženy tak, aby umožňovaly vysoce výkonné polohování podél více os. Stoly XY jsou vhodné například pro farmaceutický, výrobní a polovodičový průmysl a nabízejí přesně řízené automatizované pohyby. XY-XY stoly se široce používají v mechanických procesech a aplikacích, včetně manipulace s materiálem, průmyslové automatizace, strojírenství a automatizované metrologie.

Ruční kola pro pohony vřeten
Pro různé požadavky má igus® k dispozici široký sortiment ručních kol ze skladu; od malých kompaktních rozměrů až po Ø125 s rukojetí/bez rukojeti v různých provedeních.

Indikátor polohy
Ukazatel polohy pro lineární osu slouží k nastavení a přímému odečtu polohy suportu. To umožňuje zkrátit prostoje, rychle a přesně provést nastavení a reprodukovat hodnoty.

Svorky vřetena
Lineární moduly s lichoběžníkovým závitem mají aretaci vřetena. V mnoha aplikacích je však zapotřebí další možnost upnutí, aby bylo vřeteno zajištěno proti nechtěnému pohybu.

úhlový pohon
Pro možnosti nastavení z definovaného směru nabízí igus® řadu plynule nastavitelných úhlových pohonů. Pro ruční seřizování lze úhlové pohony konfigurovat také s ukazatelem polohy, upínáním a ručním kolečkem a dodávají se přímo smontované. Pro připojení s vyšším přenosem točivého momentu jsou k dispozici úhlové pohony s drážkou/klíčem.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00