Výrobky pro výrobu pneumatik

Nemazaný a silný i při vysokých rychlostech

Výhody produktů igus:

  • Suchý chod a bez koroze
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Necitlivé na prach a nečistoty
  • Vysoká mechanická pevnost, velmi odolné
  • Tlumení vibrací
  • Dlouhá, předvídatelná životnost
  • Jednoduchá montáž

Oblasti použití

Vytlačovací stroj

Nátěrový stroj

Řezací stroj

Stroj na výrobu pneumatik

Stroje pro měření rovnoměrnosti

Skladový robot

Portálový jeřáb

Vulkanizační zařízení

Výrobky často používané při výrobě pneumatik

E2/000

e-chain E2/000

  • Vnitřní výška od 21 do 45 mm
  • Otevíratelné vlevo a vpravo
  • Všestranné modulární vnitřní oddělení
E4.1

e-řetězec E4.1

  • e-řetězce střední velikosti
  • Vnitřní výška od 21 do 162 mm
  • Otevíratelné ve vnitřním nebo vnějším poloměru
Kabely chainflex

kabely chainflex

  • záruka chainflex až 4 roky
  • Bez postroje nebo s postrojem
  • Vyvinuto pro pohyblivé aplikace
iglidur G

kluzná ložiska iglidur

  • Bezúdržbový suchý provoz
  • Nízký koeficient tření
  • Absorbuje vibrace
Různá speciální ložiska vyrobená na míru společností igus podle vašich specifických požadavků

iglidur PRT

  • Pro horizontální rotační pohyby
  • Otočné kroužky připravené k montáži pro suchý provoz bez mazání
dryspin

přívodní šrouby drylin

  • 100% bez mazání a údržby
  • 100% odolnost vůči korozi a médiím
  • Úspora hmotnosti až 88 %
iglidur G
  • Jednoduchá instalace, bezúdržbový
  • Odolnost vůči nečistotám díky suchému provozu
  • Lehký a tichý
dryspin

osa ozubeného řemene drylin ZLW

  • Vychýlení s radiálním kuličkovým ložiskem
  • Nemazané lineární vedení s polymerovými kluznými ložisky
Různá speciální ložiska vyrobená na míru společností igus podle vašich specifických požadavků

vedení hřídele drylin R

  • Rozměrově shodné s kuličkovými ložisky s recirkulací
  • Pro všechny materiály hřídelí
  • Lehký

Testováno ve zkušební laboratoři pro použití v reálném světě


XXL vzorkovnice

stojan igus Corner z různých pohledů

Online nástroje

Online nástroje na tabletu

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie