Energetické řetězy pro dlouhé pojezdy a účely náročného provozu

Energetické řetězy pro aplikace s náročným provozem a dlouhé pojezdy

E4.1

E4.1
  • Vnitřní výšky: 30 až 800 mm
  • Příčník odnímatelný ve vnitřním a vnějším poloměru
  • Pro zvláště náročné aplikace
  • Zadní úchyt pro optimální boční stabilitu
  • Vysoký tah při dlouhých pojezdech a při dlouhých nepodepřených délkách
  • Tlumení hluku "brzdy" a tlumiče hluku na přání
  • Vnější a vnitřní článek pro rychlou montáž
  • S předpětím nebo bez předpětí

E4/4

E4/4HD
  • Vnitřní výšky: 56 až 80 mm
  • Plná šířka: příčník odnímatelný ve vnitřním a vnějším poloměru
  • Vysoká stabilita
  • Pro obzvláště náročné úkoly
  • Ideální pro náročné aplikace
P4.1
  • Vnitřní výšky: 32 až 80 mm
  • Plný pás: příčník odnímatelný ve vnitřním a vnějším poloměru
  • Delší životnost díky bezúdržbovým tribopolymerovým kluzným ložiskům ve spojení článků řetězu
  • Dlouhé jízdní vzdálenosti až 800 m a více
  • Vysoká hmotnost plnění až 30 kg/m
  • Rychlost až >5 m/s
  • Možnost inteligentního sledování opotřebení

P4

P4
  • Vnitřní výšky: 32 až 80 mm
  • Plný pás: příčník odnímatelný ve vnitřním a vnějším poloměru
  • Dlouhé pojezdové vzdálenosti až 800 m a více
  • Vysoká hmotnost náplně až 30 kg/m
  • Vysoké rychlosti až do >10 m/s
  • Ocenění iF za produktový design 2007
rol e-chain®
  • vnitřní výška: 32 až 80 mm
  • K dispozici ve dvou verzích:
    • Plný pás
    • Úplně uzavřená
  • Pro zvláště náročné aplikace
  • O 75 % nižší výkon pohonu, odvalování
  • Možnost rychlosti až 6 m/s
  • Rovnoměrný valivý odpor pro aplikace se znečištěním
autoglide
  • K dispozici ve čtyřech verzích:
    • Pro systém E4.1
    • Pro systém E2/000
    • Rychlé plnění - stačí zasunout kabel
    • Speciální posuvné vodicí prvky
  • Spolehlivě tiché, odolné proti oděru a energeticky úsporné
  • Pro pojezdové vzdálenosti až 80 m a rychlosti až 2,5 m/s

kompletní sada

Kompletní sada pro dlouhé pojezdy
  • Cestovní vzdálenosti 8 - 200 m
  • Úspora času - kompletní sadu sestavíme za vás
  • 1 kompletní sada se skládá z
    • energetického řetězu
    • montážního držáku
    • odlehčovačů tahu
    • oddělovače
    • vodicí žlab bez kluzné lišty
    • vodicí žlab s kluznou lištou
    • šroubovák
    • A další

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie