Bezpečné vedení kabelů a bezmazné ložisko pro čistírny odpadních vod
Pohyb na kruhových a podélných odlučovačích je bezúdržbový
Čistírny odpadních vod kladou na použité komponenty vysoké nároky: jsou v nepřetržitém provozu, vystaveny povětrnostním vlivům a přicházejí do styku s kapalinami, mikroby, mastnotou a nečistotami. Naše systémy energetických řetězů, kabelů, ložisek a závitových řešení jsou navrženy tak, aby fungovaly bezporuchově co nejdéle za všech myslitelných podmínek. V podélném shrnovači na primárním odlučovači nebo v lapáku písku a tuku vám přizpůsobená kabelová vedení pomohou vyhnout se odstávkám, snížit provozní náklady a omezit časově náročnou údržbu. A bezmazná a bezúdržbová technologie ložisek v podélném shrnovači a olověných šroubů v uzavíracím ventilu zajišťuje dlouhotrvající bezproblémový provoz v čistírně odpadních vod.
Díky základnímu energetickému řetězu flizz na podélné skrápěcí nádrži jsou kabely vedeny bezpečně a s nízkými nároky na údržbu.
Lehký energetický řetězec pro velký projekt: AMORAS
AMORAS je zařízení na odvodňování kalů podle nejnovějších ekologických poznatků. Čerpadla jsou vedena přes povodí kalového hospodářství pomocí mostu. K pohybu hadic čerpadel po mostě se používá energetický řetěz od společnosti igus, aby čerpadla dosáhla do každé oblasti čtyř nádrží o objemu 120 000 m3 . Při realizaci projektu provozovatel úzce spolupracoval se společností igus od plánování až po realizaci.
Čištění odpadních vod bez odstávek v čistírně odpadních vod Plauen
Základní systém flizz spolehlivě vede kabely podél boku primárního čisticího zařízení na vzdálenost 53 metrů. Energetický řetěz v pouzdře je vhodný pro dlouhé pojezdy a zajišťuje dlouhou životnost kabelů. Jsou vedeny s definovaným poloměrem ohybu a energetický řetěz absorbuje vyvíjející se tahové síly. Tímto způsobem se předchází prostojům souvisejícím s kabely.
Bezpečné zásobování energií na sekundárním odlučovači
Na čistírně odpadních vod Duisburg-Kasslerfeld je k dispozici základní systém flizz včetně teleskopického pohyblivého ramene pro bezproblémový provoz podélného shrnovače na sekundárním odlučovači - i při velmi nízkých nebo vysokých teplotách. Uzavřený energetický řetěz vede kabel bezpečně na vzdálenost 65 metrů. Dříve byly zkoušeny různé systémy, včetně kabelových bubnů, které vedly ke kroucení kabelů a zvýšenému opotřebení.
Inteligentní senzorová technologie v kabelových vedeních čistíren odpadních vod
Zvyšování spolehlivosti procesů, minimalizace nároků na údržbu, udržitelný přenos dat - to jsou požadavky na zásobování čistíren odpadních vod a systémů v Bamberku energií A to vše je nutné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. To vyžaduje nejen extrémně odolné a trvanlivé systémy a komponenty. Ale také inteligentní technologie.
Energetický řetězec chrání přívod energie a signálu při sněhu a mrazu
Robustní a odolný vůči povětrnostním vlivům: Aby bylo možné udržet provoz po celý rok, bylo nutné přepracovat kabelové vedení pro čistírnu odpadních vod společnosti Reinhalteverband Salzburger Ennstal. U obou nádrží se provozovatel rozhodl pro základní energetické řetězy Flizz, které byly vyvinuty pro dlouholetý bezproblémový provoz.