Změna jazyka :

Kompaktní znalost produktu
Přehled všech údajů o soudečkových ložiskách

Řešením jsou naše soudečková ložiska igubal! Vyhovují normě DIN 626-1 a lze je zabudovat do kovových i plastových přírubových ložiskových těles typů F, FL a PFL - a také do ložiskových těles s polštářovým blokem typů P, PP a PA. Jsou také kompatibilní s kompaktními přírubovými ložisky se dvěma nebo čtyřmi montážními otvory a standardními roztečemi otvorů 82 mm nebo 94 mm.
Díky integrovaným pevným mazivům není nutná pravidelná údržba a externí mazání, což má pozitivní dopad na provozní náklady a životní prostředí.
Naše soudečková ložiska jsou až o 80 % lehčí a o 40 % úspornější než kovová kuličková ložiska. Zejména v kombinaci s našimi přírubovými ložisky a ložiskovými tělesy z našeho plastu igumid G pomáhají snižovat hmotnost systému, což má pozitivní vliv na spotřebu energie.
Integrovaná pevná maziva nahrazují vnější mazání.
Žádná údržba až do limitu opotřebení
K dispozici ve stejných rozměrech jako kuličková ložiska UC
Energeticky úsporná výroba a žádné mazivo v životním prostředí
Až o 80% lehčí než kuličková ložiska UC.
Až o 40% výhodnější než kuličková ložiska UC.

Rozlučte se s poruchami ložisek způsobenými nesprávným mazáním nebo znečištěním - naše tuhá maziva se uvolňují v mikroskopicky malých množstvích, která zajišťují stálé mazání. Protože se prachové částice a jiné látky nemohou spojit s unikajícími mazivy, jsou naše soudečková ložiska obzvláště vhodná do znečištěného a náročného prostředí.
Naše soudečková ložiska se vyznačují mimořádnou odolností vůči vlhkosti, chemikáliím a korozi.
Verze pro styk s potravinami vyrobené z igliduru A350 a A180, které splňují požadavky FDA a nařízení EU 10/2011, zajišťují bezpečné použití při přímém styku s potravinami a farmaceutickými výrobky.
Chcete se sami přesvědčit o kvalitě našich výrobků? Pak si u nás můžete objednat vzorek zdarma!

| Pouzdro | Kulová ložiska | ■ = J | ■ = J3 | ■ = J4 | ■ = H3 | ■ = A180 | ■ = A350 | ■ = X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP203 | PFL203 | ■ EM-15-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-12-SP | ✔ | ||||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P203 | FL203 | F203 | ■ EM-17-17 | ✔ | ✔ | |||||
| PP204 | PFL204 | ■ EM-20-14-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P204 | FL204 | F204 | ■ EM-20-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP205 | PFL205 | ■ EM-25-15-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P205 | FL205 | F205 | ■ EM-25-17 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PP206 | PFL206 | ■ EM-30-16-SP | ✔ | ✔ | |||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P206 | FL206 | F206 | ■ EM-30-19 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-30-21-80 | ✔ | ✔ | |||||
| PP207 | PFL207 | ■ EM-35-17-SP | ✔ | ||||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P207 | FL207 | F207 | ■ EM-35-20 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-35-21-80-SP | ✔ | ✔ | |||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-35-21-80 | ✔ | ||||||
| PP208 | PFL208 | ■ EM-40-18-SP | ✔ | ||||||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21-SP | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P208 | FL208 | F208 | ■ EM-40-21 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22-SP | ✔ | ||||||
| P209 | FL209 | F209 | ■ EM-45-22 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24-SP | ✔ | ||||||
| P210 | FL210 | F210 | ■ EM-50-24 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| P215 | FL215 | F215 | ■ EM-75-24 | ✔ |
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je ihned objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů své aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00