Změna jazyka :

Díky svým tribologickým vlastnostem splňují naše plastová ložiska nejvyšší požadavky na dlouhou provozní životnost bez nutnosti dodatečného mazání. Abychom dosáhli této kvality, rozšířili jsme naši zkušební laboratoř na celkovou plochu 1 500 m² a každoročně provádíme více než 135 bilionů zkušebních pohybů. Testujeme a vyvíjíme materiály a pouzdra v reálných podmínkách s cílem nabídnout vám nejlepší polymerní řešení pro vaši aplikaci. Plastová ložiska jsou optimalizována pro použití v pohyblivých systémech a díky svým specifikacím otevírají nové možnosti v oblasti typu. Základní polymery, pevná maziva a výztužné materiály jsou kombinovány tak, aby pouzdra splňovala všechny specifikace požadované pro dané použití. Zkoušky se zaměřují na tlačné/tažné síly, koeficient tření, opotřebení, otěr a hnací síly v kombinaci s různými rychlostmi a zatížením ložisek.
V testovacím centru iglidur a igubal se ložiska a materiály podrobují náročným zkouškám zaměřeným na jejich vlastnosti z hlediska namáhání, opotřebení a tření. Další parametry, jako jsou vysoké a nízké teploty, velké zatížení a rychlost, se nastavují podle požadavků zkoušky. Zkušební laboratoř disponuje přibližně 50 zkušebními zařízeními, na nichž se současně provádí více než 300 zkoušek. Každý rok také provádíme přibližně 11 300 tribologických zkoušek na zhruba 250 nově vyvinutých plastových směsích. Aby se zajistilo, že se nové konstrukce osvědčí při pozdějším používání, jsou vystaveny nejen vnějším vlivům, ale také různým směrům pohybu a zatížením – rotačnímu, kloubovému, lineárnímu a převracovacímu.
Kromě toho testujeme naše komponenty z hlediska jejich chování v případě znečištění, za velmi odlišných povětrnostních podmínek a dokonce i při otřesech a nárazech. Výsledky našich testů se ukládají do databází a začleňují se do online nástrojů.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00