Změna jazyka :
Odlehčení tahu je mechanické zařízení, které zabraňuje nekontrolovanému působení tahových sil na kabelové spoje. Odlehčení tahu je zvláště důležité v dynamických nebo silně namáhaných aplikacích, aby se zabránilo poškození, jako je přetržení kabelu nebo vibrace a rázy.
Správná odlehčení tahu nabízí několik rozhodujících výhod:
Zvýšená životnost kabelů: snížení mechanického namáhání a prevence přetržení kabelů
Vyšší provozní spolehlivost: méně poruch způsobených poškozenými kabely
Ekonomická efektivita: méně přerušení kabelů a poruch výrazně snižuje náklady na opravy a údržbu.
Lepší výkon: kabely fungují bez problémů i při dlouhodobém a intenzivním mechanickém namáhání.
Kabelová průchodka s odlehčením tahu upevňuje kabel v kabelové průchodce nebo v zásuvném konektoru. Odlehčení tahu zajišťuje, že vnější síly nejsou přenášeny na kabel, ale jsou absorbovány konstrukcí, na které je odlehčení tahu namontováno.
Síly působící na kontakty v konektoru nebo v kabelu jsou pak nulové. Bez ohledu na to, jak moc se kabel pohybuje na vnější straně, uvnitř je v klidu. Tím jsou chráněny kontakty a citlivá elektronika.
Pro zajištění optimálního výkonu energetických řetězů je třeba vzít v úvahu následující kritéria:
Společnost igus se etablovala jako přední dodavatel energetických řetězů a příslušenství a nabízí řadu jedinečných prodejních argumentů, které hrají rozhodující roli při výběru odlehčení tahu pro kabely v energetických řetězech. Zde jsou hlavní důvody, proč jsou odlehčení tahu od společnosti igus lepší volbou pro mnoho aplikací.

Řada interních testů prokázala, že malá vzdálenost mezi odlehčením tahu a ohybem energetického řetězu nemá žádný negativní vliv na životnost kabelů chainflex. Odlehčení tahu kabelů lze proto integrovat přímo do montážní konzoly. Pro téměř všechny energetické řetězy nabízíme různé varianty odlehčení tahu, např. svorku chainfix nebo prostorově úsporné stahovací desky.
Odlehčení tahu igus se testuje v naší vlastní laboratoři igus pod vlivem tekutin, jako je voda nebo olej, při různých teplotách okolí a s ohledem na širokou škálu parametrů. Při interních testech samozřejmě hraje roli také interakce odlehčení tahu s různými materiály plášťů, kabely a hadicemi.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00