Změna jazyka :
iglidur jsou materiály vyvinuté společností igus. Jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů a vyznačují se speciálními vlastnostmi. Například jsou mimořádně odolné proti opotřebení nebo vhodné pro styk s médii a chemikáliemi.
Ale z čeho jsou materiály iglidur vyrobeny? A co se skrývá za samomazným účinkem? Zjistěte více o specifikacích a složení kluzných ložisek iglidur.

Při výběru správného kluzného ložiska můžete vybírat z různých typů ložisek. Každé z nich má jinou konstrukci a vlastní způsob fungování. Shrnuli jsme pro vás nejdůležitější typy ložisek a ukážeme vám, jaké mají výhody.

Správná volba hřídele a kluzného ložiska hraje rozhodující roli v dobře fungujícím ložiskovém systému. Kluzná ložiska chrání často výrazně dražší hnací hřídel a součásti v okolí ložiskového bodu před opotřebením. Proto je obzvláště důležité, aby k tomuto opotřebení docházelo pouze v kluzném ložisku a aby bylo včas vyměněno. Při návrhu polohy ložiska se však hřídel často zanedbává. Zjistěte , jak tyto dvě součásti správně vzájemně sladit.

Při instalaci kluzných ložisek je třeba mít na paměti několik věcí, které jsou rozhodující pro bezporuchový provoz a dlouhou životnost. Zjistěte vše, co potřebujete vědět o vhodných metodách instalace a testování, konstrukci vůlí, standardních tolerancích a správném zajištění kluzných ložisek.

Co se rozumí hydrodynamickými a hydrostatickými kluznými ložisky? Jak fungují tyto dva typy ložisek, jaké jsou jejich výhody a jaké jsou jejich typické oblasti použití? Odpovědi na tyto otázky najdete zde.


Co se testuje a jak se testuje?
V testovací oblasti iglidur se ložiska a materiály testují na namáhání, opotřebení a třecí vlastnosti. Další parametry, jako jsou vysoké a nízké teploty, vysoké zatížení a rychlost, se upravují v závislosti na testu. V testovací laboratoři je přibližně 50 testovacích systémů, na kterých se provádí více než 300 paralelních testů. Zároveň provádíme přibližně 11 300 tribologických testů na asi 250 nově vyvinutých plastových směsích ročně. Aby se nové receptury osvědčily v pozdějším použití, jsou vystaveny nejen vnějším vlivům, ale také různým směrům pohybu a zatížení – otáčení, otáčení kolem vlastní osy, lineárnímu pohybu, převracení.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00