Změna jazyka :
Na stránkách
Řízení robotů igus
je první volbou pro flexibilní a efektivní řešení automatizačních úloh v oblasti nižších a středních výkonů. Komunikace mezi řídicím systémem a stejnojmenným softwarem probíhá prostřednictvím Ethernetu nebo Wi-Fi. Řídicí systém navíc nabízí několik rozhraní prostřednictvím různých komunikačních protokolů prostřednictvím integrovaných funkcí, jako je Modbus nebo rozhraní CRI vyvinuté vlastními silami. Integrované moduly I/O a výkonná komunikační rozhraní umožňují jak jednoduché, tak i sofistikované koncepce strojů. igus Robot Control umožňuje jednoduché a intuitivní programování a řízení robotů, což usnadňuje začátky s automatizací. Díky modulární konstrukci mohou uživatelé ovládat různé kinematické roboty igus, například delta roboty, lineární roboty nebo kloubové roboty.
Od montáže desek plošných spojů až po finální montáž: igus vyrábí svůj řídicí hardware a software v Německu. To znamená, že můžete těžit z německých standardů kvality, krátkých vzdáleností a rychlého a bezpečného dodavatelského řetězce.
Bezplatný software igus Robot Control bez licence je integrován do řídicího systému, a proto využívá standardizovanou koncepci ovládání a jednotné komunikační služby pro různé komponenty systému. To znamená méně práce při plánování projektu a rychlejší uvedení do provozu.

Novinky 2025 - Co je nového v igus Robot Control
Díky generování dráhy z dat DXF je práce se softwarem mimořádně efektivní: stačí nahrát požadovaný soubor a software automaticky vypočítá optimální sekvenci pohybu. Zapomeňte na složité programování s tisíci řádky kódu pro složité obrysy. Díky generátoru cest je programování hračka a je efektivní. Tato funkce je obzvláště užitečná například pro přesné svařování nebo lepení.
Dále byl zdokonalen i systém ovládání. Nové moduly iRC, které jsou nyní k dispozici i ve verzi XC, umožňují použití výkonnějších motorů, včetně krokových motorů NEMA 34.
Nové rozhraní aplikace prostřednictvím jazyka Python otevírá další možnosti s matematickými nástroji a nástroji pro časování pro přesnější procesy. Funkce AutoConnect zároveň umožňuje systému automaticky rozpoznat IP adresu, i když byla změněna - skutečná výhoda pro jednoduché uvedení do provozu.
Chybová hlášení a analýzy jsou nyní ještě přesnější. Nová funkce analýzy chyb pomáhá rychleji identifikovat a odstranit problémy. Díky podrobným informacím o zdroji chyby a možných řešeních je proces ještě efektivnější. Kromě toho byly vylepšeny nástroje svépomoci, takže diagnostika a konfigurace jsou intuitivnější a minimalizují se prostoje.
Kromě softwaru jsme rozšířili také kompatibilitu hardwaru. Řídicí systém nyní může řídit jak motory BLDC, tak krokové motory, což poskytuje větší flexibilitu při výběru technologie pohonu. Pro ReBeL Edumove je k dispozici speciální SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping - simultánní lokalizace a mapování), který ještě více usnadňuje výukové aplikace pro vzdělávací sektor.
Přepracovaný editor programu poskytuje ještě lepší přehled a kontrolu - pokyny lze seskupovat, plánovat a rychleji spravovat díky nové funkci vyhledávání komentářů a proměnných. Průzkumník proměnných také pomáhá na první pohled sledovat všechny důležité parametry.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00