Výrobky pro čisté prostory až do třídy ISO 1

Komponenty pro zobrazovací roboty nebo aplikace typu „pick-and-place“ v polovodičové výrobě a mikroelektronice

  • Úspora místa při instalaci a snížení hmotnosti
  • Nízká hlučnost a vibrace
  • Rychlé dodání a snadná instalace
  • Snadno otevíratelné e-řetězy pro rychlou výměnu kabelů
  • Testovaná dlouhá životnost se zárukou: > 50 milionů dvojitých zdvihů
  • Řetězy, kabely a konektory jsou k dispozici jednotlivě od velikosti série 1 – nebo jako kompletní systém od jednoho dodavatele

Studie

e-skin plochý bílý papír

Systémy dodávky energie pro čisté prostory

  • zvýšit efektivitu provozu
  • dosáhnout vyššího výkonu výrobní linky
  • využívat systémy dodávky energie udržitelnějším způsobem

Výrobky kompatibilní s čistými prostory

Energetické řetězy

Elektrořetězy kompatibilní s čistými prostory

Kabely a hadice

Kabely a hadice kompatibilní s čistými prostory

Lineární vedení

Lineární vedení drylin T vhodné pro čisté prostory

Ložiska otočného prstence

Otočné kroužkové ložisko PRT vhodné pro čisté prostory
Novinky LCA Apiro

Snadné a bezpečné čištění: Studie o suchém převodu Apiro v hygienickém provedení

  • Snadné a bezpečné čištění nákladově efektivních převodovek z pevného plastu díky otevřené konstrukci
  • Modulární konstrukce pro ruční a motorové
  • seřízení
  • Rychlá přestavba
  • Montáž bez speciálního nářadí
  • Vysoká kompatibilita produktů

Prediktivní údržba v čistých prostorách

"" ová světová premiéra ...


Produkty podle třídy čistoty

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (neprovozní) Max. množství částic (0,5 mikronu) m³ Max. částice (0,5 mikronu) f³ výrobky igus, které splňují normu
1N/A N/A Energetické řetězy, Kabely, Vlnité trubky, Pneumatické hadice
2N/A N/A viz výše
3135 viz výše + Lineární vedení
410352viz výše
5100A & B 3,520 100 viz výše
61 00035,200997 viz výše
710.000C352,000 9,967viz výše
8100,000D3,520,000 99,675 viz výše
9N/A 35,200,000 996,747 viz výše

Testy v čistých prostorách podle normy ISO 14644-14 pro rychlý vývoj produktů pro zákazníky


Otázky & odpovědi týkající se produktů pro technologie čistých prostor

Použití našich výrobků v čistých prostorách
  • příslušné kombinaci materiálu hřídele a kluzného ložiska
  • dalších aplikačních parametrů, jako je zatížení, rychlost atd.

Úspěšné použití v čistých prostorách

Polohovací systémy ve výrobě elektroniky

Odolné systémy napájení pro polohovací systémy v elektronické výrobě

Dávkovač lepidla Mingseal pro kamerové moduly

Čistá energie pro dávkovač lepidla pro kamerové moduly

Plnicí systém v laboratorní technologii

Bezmazné vodicí šrouby a lineární technologie v plnicích systémech pro reakční nádoby

3D tiskárna pro čisté prostory

3D tiskárna pro čisté prostory

e-skin flat při použití v lineárním systému se vzduchovými ložisky

Lineární systém s vzduchovými ložisky pro vysoce přesné nastavení

Příklad použití polovodičů v čistých prostorách

Systémy dodávky energie ve výrobě polovodičů

Příklad použití polovodičů v čistých prostorách

Manipulace s destičkami

Použití v laboratorní jednotce pro manipulaci s kapalinami.

Závitové matice drylin TR s vysokou spirálou pro laboratorní zařízení

Vzorky a další informace

Brožura o čistých prostorách

Brožura o produktech pro čisté prostory

Koutek igus

XXL vzorková krabička

ESD produkty

Informace o ESD

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace