Kabel pro čisté prostory

kabely chainflex® v čistých prostorách

Co je to čistý prostor?

Co je to čistý prostor?

Čisté prostory

Jak funguje čistý prostor?

Zkušební laboratoř v čistých prostorách

Jaké jsou požadavky na materiály a stroje používané v čistém prostoru?

Čisté prostory

Řada kabelů pro čisté prostory - CFCLEAN

E6.1
CFCLEAN

Výhody našich kabelů pro čisté prostory

  • Žádné ohýbání systému v důsledku tuhého pláště kabelů
  • Nízké obnovovací síly díky vysoce flexibilní struktuře lan, speciálnímu vodiči a absenci vnějšího pláště
  • chainflex® CFCLEAN přizpůsobený aplikaci se snížením hmotnosti až o 21% ve srovnání s běžným kabelem.
  • Přibližně o 16% menší průměr ve srovnání se standardními kabely s pláštěm na trhu.
  • K dispozici od 1 m
  • Prototypy vodičů: hotové do 48 až 72 hodin
  • Všechny standardní průmyslové kombinace průřezu žil: datové, sběrnicové, řídicí, motorové - ze skladu, se zárukou až 4 roky*.

Týmová síla v čistých prostorách

Konfigurátor e-skin flat s CFCLEAN

Jedná se o e-skin® flat

  • Vysoce efektivní ve fázi prototypu
  • Maximální dostupnost díky jednoduché výměně vadných prvků.
  • Úspora zdrojů, protože v případě poškození se vyměňují pouze jednotlivé prvky
e-skin flat

Co je nového v systému CFCLEAN?

Další produkty společnosti igus kompatibilní s čistými prostory

E6.1
  • Velmi tichý chod díky malému rozteči a brzdě "" v systému aretace
  • (E61.29.070.055.0 při 1 m/s = 32 dB(A) podle interního testu igus 4479)
  • Extrémně nízké vibrace
  • Princip spojení s nízkým opotřebením (bez spojení čep/otvor)
  • Téměř žádný polygonální efekt, což zajišťuje plynulý chod ""
  • Rovnoměrný vnitřní povrch bez rušivých hran pro dlouhou životnost kabelů a hadic
  • Řada E61.29: příčky lze vyklopit z obou stran a vyjmout ve vnitřním i vnějším poloměru
  • Úspora hmotnosti cca 30% oproti systému E6

Lineární vedení

Lineární vedení drylin použitelné v čistých prostorách

Otočné ložisko

Otočné kroužkové ložisko PRT vhodné pro čisté prostory

Kabel pro použití v suchém čistém prostoru

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie