Změna jazyka :
Software igus Robot Control umožňuje jednoduché a intuitivní programování a řízení robotů a usnadňuje začátky s automatizací. Díky modulární struktuře lze ovládat různé kinematiky robotů, např. delta roboty, lineární roboty a víceosé kloubové roboty. Pomocí softwaru lze simulovat jednotlivé pohyby robota na 3D povrchu - robot nemusí být pro tento krok připojen.
Příklady programování různých aplikací pomocí softwaru robota
Systémové požadavky:
Rozhraní PLC (PLC = Programmable Logic Controller) umožňuje provádění základních funkcí a signalizaci stavů pomocí digitálních vstupů a výstupů. Kromě ovládání pomocí PLC umožňuje toto rozhraní také ovládání pomocí hardwarových tlačítek.
Programy robota lze načítat a spouštět a příkazy pro chapadla lze vysílat prostřednictvím digitálních vstupů nebo globálních signálů. To je užitečné například v případě, že je třeba vybrat program z dané nabídky pomocí tlačítek nebo instrukce CRI-GSig.
Rozhraní Modbus TCP lze použít například k odesílání dat a instrukcí PLC do řídicího systému robota a k přijímání stavových informací.
Rozhraní CRI umožňuje odesílání složitých instrukcí a načítání informací a nastavení prostřednictvím rozhraní Ethernet s využitím protokolu TCP/IP. Řízení robotů igus používá toto rozhraní k připojení robotů s integrovaným řídicím systémem nebo jiných instancí řídicího systému.
Rozhraní kamery umožňuje používat detekci objektů a videokamery. Kamery pro detekci objektů rozpoznávají polohu a třídu objektů a přenášejí je, případně s obrazem, do řídicího systému. Řídicí systém vypočítá polohy v souřadnicovém systému robota z poloh objektů z kamery. Čisté videokamery přenášejí pouze obraz, a proto je lze použít pouze ke sledování pracovního prostoru, ale ne k detekci objektů.
Rozhraní Cloud umožňuje sledovat robota prostřednictvím aplikace RobotDimension. Po aktivaci a přihlášení robot odesílá základní stavové informace a záběry z kamery do online služby. Uživatel může na webové stránce uvést své roboty a získat informace.
Integrace robotů do prostředí ROS. Dokumentace a balíčky pro hardwarovou komunikaci, Teleop a moveI

Zde lze zadat sestavený nástroj. Změna nástroje vyžaduje opětovné načtení projektu nebo restartování integrovaného řídicího systému. Nové nástroje lze definovat jako konfigurační soubor v adresáři "Data/Tools."

Rozsah pohybu robotického ramene je omezen nastavením virtuálního boxu. Tato funkce pomáhá předcházet mechanickému poškození a zjednodušuje programování v závislosti na aplikaci. Pokud je prováděn program, který porušuje virtuální box, je zastaven s chybovým hlášením.

Řídicí systém robota podporuje až 3 přídavné osy (v iRC se nazývají také "externí osy" ). Ty lze instalovat podle os robota a konfigurovat je prostřednictvím konfigurační oblasti iRC.

Zde můžete definovat program robota a logiky, rychlost pohybu (v procentech maximální rychlosti), režim přehrávání a reakci na chyby programu.

Řídicí systém robota lze přizpůsobit vašemu robotu pomocí digitálního dvojčete. Inverzní kinematiku nakonfigurujeme tak, aby vyhovovala vašemu projektovému podnikání.

Příkaz Joint přesune robota do absolutní cílové polohy, která je zadána v souřadnicích osy (např. úhel osy nebo poloha lineární osy). Výsledný pohyb TCP je obvykle křivka, nikoli přímka.

Příkaz Lineární pohyb přesune robota do absolutní cílové polohy zadané v kartézských souřadnicích. Výsledný pohyb TCP probíhá po přímce.

Pokyn "Kruhový pohyb" umožňuje pohyby po úplné nebo částečné kruhové dráze. Je kompatibilní s lineárními pohyby, takže přechod z lineárních pohybů a do nich může být vyhlazen.

Podmínky lze použít v příkazech if-then-else, ve smyčkách a jako podmínky zrušení v příkazech pohybu. Podmínky mohou být kombinací digitálních vstupů, globálních signálů, logických operací a porovnání.

Pokyny pro výpočet mřížky počítají pozice zarovnané do mřížky, např. jako pozice pro uchopení nebo uložení pro úlohy paletizace.

Příkaz Relativní umožňuje pohybovat robotem vzhledem k jeho aktuální poloze. Je přístupný prostřednictvím položek nabídky v části "Akce" → "Relativní pohyb".

Podprogramy lze vyvolat pomocí příkazu sub. Cesta k souboru podprogramu je uvedena na "Název souboru". Je relativní vůči podsložce "Programy" složky iRC "Data".

V programu igus Robot Control a TinyCtrl jsou podporovány dva typy proměnných:
Bezlicenční software igus Robot Control je integrován do řídicího systému, a proto využívá standardizovaný koncept ovládání a konzistentní komunikační služby pro mnoho komponent jednoho systému. To znamená méně práce při plánování projektu a rychlejší uvedení do provozu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00