Nové produkty technologie pohonu drylin

Podzimní novinky 2026

ozubený řemenový ose drylin ZLX s vozíkem pro lineární pohyb.

Osa ozubeného řemene ZLX s antireflexní úpravou

  • Černý eloxovaný antireflexní typ
  • Méně přemýšlení, více konstrukční volnosti
  • Robustní typ s výrazným profilem
  • Jednoduché možnosti montáže
Lineární osa drylin SLR jako lineární modul s černým vozíkem a vřetenovým pohonem.

Antireflexní úprava osy vodicího šroubu SLR

  • Černý eloxovaný antireflexní typ
  • Vysoká tuhost při nízké hmotnosti
  • Větší konstrukční volnost
  • Vysoká kapacita zatížení
Zubový řemenový drylin ZLN jako lineární osa s dlouhým vozíkem a pohonnou jednotkou.

Osa ozubeného řemene ZLN s antireflexní úpravou

  • Černý eloxovaný antireflexní typ
  • Nový podvozek z tlakově litého zinku: integrace funkcí tří komponent do jednoho celku
  • Včetně elektromotoru
drylin NTM teleskop, lineární osa s výsuvným vozíkem.

Elektrický teleskop NTM-45, zmenšená vůle

  • Robustní teleskopické rozšíření s elektromotorem 
  • Novinka: Zmenšená vůle
  • Připraveno k instalaci a připojení
  • Povlak testovaný na přítomnost PFAS a bez obsahu PTFE (iglidur IC-05PF)

Jarní novinky 2026

Dvě lineární osy pro HMI s označením ESD.

Lineární osy ZLW-ES-EX s ochranou proti ESD

  • Spolehlivá ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Certifikováno ESD Academy v souladu s IEC 61340-5-1:2024
  • K dispozici ve dvou instalačních velikostech: Pro úzké instalační prostory (50 mm) nebo široké podpěry (120 mm).
  • Vyrobeno z nerezové oceli, s ložiskovými vložkami iglidur X.
Komponenta HMI s lineárním pohonem a symboly ovládání a přenosu signálu.

lineární pohon drylin SLX-Protect s vodicím šroubem

  • Maximální spolehlivost díky plně integrovanému kovovému krytu
  • Snadná montáž díky velkému počtu drážek (drážka 10 typu B) a možností upevnění 
  • Pro ruční nastavení a elektrický provoz
Lineární pohon pro HMI s ozubeným profilem a čisticím kartáčem.

lineární pohon drylin ZLX-Protect s ozubeným řemenem

  • Maximální spolehlivost díky plně integrovanému kovovému krytu
  • Snadná montáž díky velkému počtu drážek (drážka 10 typu B) a možností upevnění 
  • Pro ruční nastavení a elektrický provoz
Prvek HMI s lineárním vedením a nastavovacím ručním kolečkem.

Lineární modul SLW-0620-FL-ESX pro extrémní teploty

  • Vyrobeno z nerezové oceli
  • S kluznými ložisky iglidur X pro extrémní teploty od -100 °C do +250 °C
  • Flexibilní rozteče od 1 do 25,4 mm/otáčku
HMI lineární aktuátor se символy PFAS tested a PTFE free.

Elektrický teleskop NTM-45, bez PTFE a testovaný na PFAS

  • Robustní teleskopické rozšíření s elektromotorem 
  • Plynule nastavitelná délka prodloužení až do 500 mm
  • Povlak: iglidur IC-05PF (testováno na PFAS)
  • Orientace motoru: 0°
Montáž HMI GRR-30 se symbolem hmotnosti.

GRR-30 osa Z pro velké portálové a konzolové aplikace

  • Lehká, tuhá osa Z
  • Pro dlouhé zdvihy až do 1 500 mm
  • Nosnost až 25 kg
  • Samomazné a nízkoúdržbové

igus motion plastics news 2026 s díly produktů a strojními součástmi na banneru.

Podzimní novinky 2025

Lineární jednotka SLW-06-70-FLS v černém a bílém provedení se dvěma vozíky a šroubovým pohonem.

SLW-0670-FLS – osa s plochým, širokým vodicím šroubem

  • Vhodné jak pro ruční nastavení, tak pro elektrické ovládání 
  • Velká rozteč podpěr (79 mm) pro zvýšení tuhosti
  • Extrémně plochý typ (20 mm)
  • Stříbrný nebo černý elox
Miniaturní lineární modul drylin SLW se šroubem a vodicími tyčemi.

Miniaturní osa SLW-0620-Ds08

  • Na základě dvojitých kolejnic drylin W WS-0620
  • S vysokým závitem Dryspin Ds Ø08
  • Až o 40% větší zdvih díky novému olověnému šroubu
  • S dvoudílným vozíkem pro větší nulovou vůli
  • Délka zdvihu až 300 mm
Miniaturní lineární modul drylin SLW s vřetenem a vedením.

SLW-0620-BB-ES miniaturní osa z nerezové oceli

  • Vhodné jak pro ruční nastavení, tak pro elektrické ovládání 
  • Vyrobeno z nerezové oceli, vhodné do hygienicky náročných prostor.
  • S kluznými ložisky v souladu s FDA/EU
  • Flexibilní rozteče od 1 do 25,4 mm/otáčku
Lineární pohon SLW-ESAX500-1040-FDA s pouzdrem z nerezové oceli a kuličkovými šrouby.

Lineární modul SLW-ESAX500 FDA

  • Verze z nerezové oceli pro ESD a potravinářské aplikace
  • Ložiskové komponenty z igliduru AX500
  • Elektricky vodivé a vyhovující předpisům FDA
Lineární modul SLR s vřetenovým pohonem a několika vodicími bloky.

Silný lineární modul SLR-60-32x32

  • S novým závitem Dryspin s vysokou šroubovicí velikosti Ds32x32 pro extrémně vysoké rychlosti posuvu.
  • S axiální nosností až 6 250 N a radiální nosností až 25 000 N.

Jarní novinky 2025

Lineární osa SLX s otevřeným vozíkem a řezem pohonu.
  • Vhodné jak pro ruční nastavení, tak pro elektrické ovládání 
  • Snadná montáž díky velkému počtu drážek (drážka 10 typu B) a možností upevnění 
  • Délka zdvihu až 1000 mm
  • 100% bez mazání a testováno
Lineární systém ZLW-1050-ES-EX s výstražným symbolem elektrického napětí.
  • Vhodné pro aplikace, které vyžadují vodivou osu ozubeného řemene (např. práškové lakování, nátěrové systémy, výroba mouky nebo měřicí technika)
  • Délka zdvihu až 2 000 mm
  • 100% bez mazání a testováno
Tři lineární osy SLR-30 různých délek pro přesný lineární pohyb.
  • Rozšíření instalační velikosti 30
  • S jedním vozíkem, více vozíky nebo montážním vozíkem
  • Jednoduché vyrovnání pomocí hmoždinek, bez dalších svorek
  • Široká škála možností připojení
Vřetenový zvedací stůl se dvěma lineárními osami pro křížový posuv.
  • Dva směry pohybu kombinované v jednom modulu pro pracovní plochu 500 x 500 mm
  • Robustní, široká nosná plocha
  • Délka zdvihu max. 500 mm
SLW-XY-BB-0620 šroubový pohon se dvěma pohledy a detailem vnitřku.
  • Dva směry jízdy v jednom modulu
  • Pro malé instalační prostory
  • Stříbrný nebo černý elox
  • Délka zdvihu max. 100 mm
Lineární osa SLW-BB-0620-FLZ-RL se závitovým vřetenem a detailem závitu.
  • Dva vozíky se pohybují synchronně v lineárním modulu na středovém tahu směrem k sobě nebo od sebe jedním otočením.
  • Délka zdvihu až 200 mm
Lineární modul z nerezové oceli se šroubovým hřídelem a vedeními pro potravinářství.
  • Optimalizovaná konstrukce vozíku a lepší oplachovatelnost s připojením osy.
  • Vysoce kvalitní, vysoce odolná nerezová ocel
  • Plynulý provoz se závitem Dryspin s vysokou šroubovicí
  • Komponenty splňují požadavky nařízení FDA a EU 10/2011
Symbol nákupního košíku vedle dvou lineárních modulů.

Internetový obchod s pohonnými technologiemi

Konfigurátor technologie pohonu

Zadejte dotaz na produkt

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie