Jednoduše schovejte kabely: tyto kabelové řetězy umožňují

Kabelový řetěz pro udržení pořádku na stole

Výhody kabelového řetězu

  • Kabel jednoduše ručně zasuňte do kabelového řetězu.
  • Kabelovou cívku lze snadno prodloužit nebo zkrátit
  • Kabely lze snadno vyměnit
  • Různé možnosti upevnění: lepicí, šroubovací nebo magnetické
  • Jednotlivé kabely lze vyvést z komor kabelového řetězu
  • Lze flexibilně připevnit na různá místa na stole
  • držitel ocenění reddot design award
Kabelový řetěz pro udržení pořádku na stole

Kde se často používá kabelový řetěz?

Různé typy kabelových řetězů

Cívka kabelu OCR

Kabelový řetěz OCR

  • Kulatý kabelový řetěz
  • Lze připevnit pomocí integrovaných magnetů, lepicích pásků nebo šroubů
  • Úspora času: "snadný" design pro rychlé vložení kabelů
  • Pružná nebo uzamykatelná instalace každého článku řetězu
  • vítěz ceny reddot design award 2018
Kabelový řetěz ZF14

Kabelový řetěz ZF14

  • Šroubované nebo lepené upevnění
  • Atraktivní design
  • Snadné připevnění montážních držáků
  • Jednoduché plnění i při instalaci pomocí "easy" design
  • Certifikát UL94-V2 ^
Kabelový řetěz OCO

Kabelový řetěz OCO

  • Nadčasový design
  • Flexibilní instalace
  • Snadné prodloužení nebo zkrácení
  • S integrovanými magnety pro snadné připevnění
  • Dobrá přídržná síla článků e-řetězu až 150 N
Systém easy chain

Systém easy chain

  • Jednoduše stiskněte kabel
  • Cenově výhodné
  • Hladký provoz
  • Vysoké zrychlení
Systém E2 mini

Systém E2 mini

  • Snadná montáž
  • Snadná demontáž
  • Úspora místa: malé vnitřní výšky a poloměry ohybu
  • Hladký chod: malá rozteč pro tichý a plynulý chod
Systém triflex R

Systém triflex R

  • Snadný design - pro rychlé a jednoduché plnění
  • Přibližně +/-10° zkroucení na článek řetězu
  • Extrémně jednoduchá montáž a demontáž díky principu podložky pouzdra

Jak nainstalovat kabelový řetěz?

Instalace kabelové cívky na stůl

Brožura o produktu

Brožura pro oblast výroby nábytku a průmyslové návrhy

Recyklace energetického řetězce

Loga IF, Red Dot, German Design Award

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie