výrobky igus bez PTFE

Bez PTFE a testováno na PFAS.

Stručný přehled nejdůležitějších bodů

  • V závislosti na obsahu PTFE se případný zákaz PFAS může týkat i plastových výrobků.
  • Mnoho materiálů igus neobsahuje PTFE a v jiných materiálech igus nebyly zjištěny žádné stopy kritických látek PFAS*.
  • Pokud není PTFE zakázán, netýká se to obecně materiálů igus.

Produkty iglidur, igubal a xiros s PTFE-free granulemi získaly titul Produkt roku 2025.

materiály igus, které neobsahují PTFE a byly testovány na přítomnost škodlivých PFAS.

igumidové materiály, které neobsahují PTFE a byly testovány na přítomnost škodlivých PFAS.

Materiály xirodur, které neobsahují PTFE a byly testovány na přítomnost škodlivých PFAS.

Kluzná ložiska iglidur bez PTFE ve standardních variantách se značkou PFAS tested.

Kluzná ložiska bez PTFE, která byla testována na přítomnost škodlivých PFAS.

Kluzný prvek NT-60-200-R200-L200 s označením PTFE a PFAS.

Lineární technologie bez PTFE, která byla testována na přítomnost škodlivých PFAS.

Grafika chainflex o PTFE a PFAS s několika kabely a certifikačními značkami.

Bezteflonové kabely chainflex od společnosti igus

Kuličková ložiska xiros bez PTFE a PFAS v různých provedeních.

kuličková ložiska xiros: bez PTFE, bez mazání a bezúdržbové

Dvě ozubená kola, jedno béžové a jedno bílé, se štítky PTFE free a PFAS tested.

Ozubená kola bez PTFE testovaná na přítomnost škodlivých PFAS

iglidur® otočný věnec PRT-04 s hliníkovým pouzdrem a kluznými prvky z iglidur® JPF, bez PTFE.

Otočné ložisko iglidur PRT bez PTFE

Kulaté tyče bez PTFE a testované na PFAS na vzorku materiálu.

Tyčový materiál bez PTFE testovaný na přítomnost škodlivých PFAS

Kluzná ložiska a pouzdra igus bez PTFE, testovaná na PFAS, v sortimentu.

Bezteflonové provedení s igubalovými sférickými ložisky

Materiály pro 3D tisk bez PFAS: PTFE, pryskyřice, filament a SLS prášek se vzorky materiálu.

Materiály 3D tiskárny: odolné proti oděru a trvanlivé, bez PTFE


S vlastním vývojem a vlastní zkušební laboratoří pro alternativy PTFE a PFAS.

Pracovnice kontroluje vývoj materiálu u stroje v laboratoři igus.
Není snadné najít materiály s podobnými specifikacemi. Přesto jsme uspěli.

Dr-Ing. Magnus Orth

Vedoucí oddělení vývoje materiálů a technického centra společnosti igus

Z vývoje: Velký pokrok v oblasti PFAS a PTFE

Základní informace o PFAS

Co je PFAS?

  • Nepolymery: V podskupině nepolymerů jsou nejlépe analyzovány sloučeniny kyseliny perfluoroktanové (PFOA) a kyseliny perfluoroktansulfonové (PFOS). Stejně jako spousta PFAS jsou tyto dvě látky persistentní a lze je nyní nalézt v životním prostředí, potravinovém řetězci a v lidech. U PFOA a PFOS byly prokázány negativní dopady z hlediska zdraví. Spolu s PFHx a PFNA představují 90% současného zatížení PFAS.
  • Polymery: Podskupina polymerů zahrnuje fluoropolymery. Fluoropolymery se skládají z uhlíkového řetězce s přímo připojenými atomy fluoru. Díky tomu jsou pevné a nemohou se rozkládat na toxické látky. Jediné nebezpečí spočívá v možném použití toxických aditiv během výroby ve formě emulgátorů. Fluoropolymery se používají například v nátěrech, těsněních a kabelových izolacích. Mezi fluoropolymery patří polytetrafluorethylen (PTFE ) a další látky.

Přehledové schéma PFAS: rozdělení na nepolymery a polymery s příklady a podskupinami.
Přehledové schéma PFAS: rozdělení na nepolymery a polymery s příklady a podskupinami.

Současná právní situace týkající se PFAS (ke dni 25. 9. 2025).