Nakupujte snímačové a aktuátorové káble (CF.INI)

Bezdotykové spínače, tiež nazývané káble snímačov/akčných členov, spájajú riadiace jednotky a rôzne senzory, v prípade reverzácie meracieho princípu, aktuátory. Bežne používané skratky zahŕňajú ini alebo ini kábel (množné číslo: inis).

Snímače alebo prevodníky meraných veličín transformujú fyzikálne veličiny, ako napríklad rotáciu, rýchlosť, vzdialenosť alebo dĺžku na analógové elektrické impulzy. V prípade aktuátora sa nameraný elektrický prúd (symbol: I, jednotka: ampér; A) >alebo napätie (symbol: U, jednotka: volt; V) transformuje na teplotu, zaťaženie alebo krútiaci moment.  

Pripojovací kábel pozostáva z minimálne troch žíl s malým prierezom medzi 0,14 mm² a 0,34 mm². V najjednoduchšom prípade sú potrebné dve žily na dodávku napätia, zatiaľ čo posledná žila prenáša signál I/O. Pre citlivé aplikácie sú okrem tradičných ini káblov tienené verzie, ktoré zabraňujú rušeniu EMC (elektromagnetická kompatibilita).

Senzorové/akčné káble pre energetické reťaze sú káble polomery ohybu od 4xd. Káble CF.INI sú testované v energetických reťaziach® s mnohými miliónmi cyklov. Majú rôzne schválenia a zhody, napríklad UL, CSA, CE Desina a odolnosť voči olejom. Pre senzorový/aktuátorový kábel je k dispozícii niekoľko zakončení kábla.

  • Kábel snímača/aktuátora so 4-5xd
  • Odolný voči olejom
Počet produktov: 0
Žiaľ, v tejto kategórii momentálne nie sú k dispozícii žiadne produkty. Potrebujete podporu alebo riešenie na mieru? Kanál igus® LifeChat vám ihneď pomôže! Alebo napíšte nám správu!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie