Změna jazyka :

Při 3D tisku se komponenty navrhují jako digitální 3D modely a poté se vyrábějí aditivně vrstvu po vrstvě. Služba 3D tisku igus dodává komponenty z našich vlastních plastů odolných proti opotřebení bez omezení minimálního množství objednávky. Nabízíme řešení zejména pro aplikace v pohybu, kde běžné materiály rychle narážejí na své limity - naše plasty mají až 50krát vyšší odolnost proti opotřebení než běžné plasty pro 3D tisk. Stačí nahrát model CAD vaší součásti online a my ji vytiskneme v požadovaném množství.
Nemáte po ruce model CAD?
Pomocí našeho konfigurátoru CAD můžete snadno vytvořit 3D model pro různé typy. Nabízíme vám také jistotu plánování díky naší kalkulačce dlouhé životnosti, která dokáže online vypočítat předpokládanou životnost jednotlivých komponent.
Průmyslový 3D tisk nabízí ideální řešení mnoha zásadních problémů. Zde se dozvíte více o typických výzvách, které služba 3D tisku od společnosti igus překonává. Má vaše aplikace zvláštní požadavky? Pak můžete řešení prodiskutovat přímo s odborníkem společnosti igus.
Porouchala se nějaká součástka a je obtížné získat náhradní díl?
Náhradní díl může stroj zachránit! Zjistěte, jak společnost Conti Tech Schlauch GmbH dokázala nákladově efektivně nahradit vadné vřeteno s křížovým závitem pomocí naší služby průmyslového 3D tisku.
Potřebujete rychle dodat jednu součástku nebo malou sérii?
Malá chybějící součástka může stát hodně peněz. Společnost Thyssenkrupp tomu zabránila díky lineárním pohonům vyrobeným 3D tiskem, které byly dodány ve velmi krátké době. Více informací najdete zde!

Vyžaduje aplikace lehkou konstrukci nebo komponenty bez mazání?
Kovová převodovka může být pro požadovaný pohyb příliš těžká. Vyžaduje také dodatečné mazání, které není v některých prostředích povoleno. Cor.Sync u nás vyřešil oba problémy! Chcete vědět jak?
Speciální geometrii součásti lze realizovat pouze za cenu vysokých nákladů?
Jakmile najdete dokonalý návrh součásti, nesmí dojít k jejímu selhání v důsledku výrobního procesu. Zjistěte, jak Univerzita aplikovaných věd v Curychu realizovala svůj kreativní projekt pomocí naší služby 3D tisku!
Služba 3D tisku od společnosti igus vyrábí komponenty všeho druhu na míru. Díky volnosti geometrie v aditivní výrobě neexistují žádná omezení pro typ konstrukce dílu. Mimo jiné tiskneme kluzná ložiska, řemenice ozubených řemenů, ozubená kola, šnekové převody a chapadla.

Použití 3D tisku místo hliníku při výrobě chapadel pomohlo ušetřit až 85% nákladů a 70% výrobního času.

Objednejte si zdarma 3D vytištěný vzorek chapadla z igliduru i8-ESD a důkladně si prohlédněte materiál odolný proti opotřebení při laserovém spékání.
Komponenty vyrobené procesem SLS lze za příplatek dodatečně vyhladit, obarvit nebo mechanicky upravit. Mechanické přepracování může zahrnovat například vkládání závitů nebo závitových vložek a výrobu součástí s přísnými tolerancemi.
Nahrajte model CAD a okamžitě získejte ceny!
Výběr vzorového dílu a testování tribologicky optimalizovaných materiálů pro 3D tisk
Přesvědčte se sami o kvalitě a výhodách našich materiálů pro průmyslový 3D tisk. Máte zájem o 3D tištěné komponenty, ale rádi byste si je před konečným rozhodnutím vyzkoušeli? Pak si u nás můžete objednat bezplatný vzorek dílu.
Máte k dispozici model CAD, ale stále hledáte nejvýhodnější výrobní postup pro požadovanou součást? Pomůže vám naše služba pro zakázkovou výrobu trojdílů! Stačí nahrát model CAD a ihned se vám zobrazí přehled všech dostupných materiálů s cenami za různé procesy, včetně CNC frézování, 3D tisku a vstřikování.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00