Změna jazyka :
Při plnění v potravinářském a nápojovém průmyslu se naplněné nádoby několikrát otáčejí. Nápojové plechovky, sklenice a konzervy se před naplněním otáčejí za účelem vyčištění a několikrát i po naplnění, např. kvůli nanesení data minimální trvanlivosti nebo za účelem kontroly těsnosti. Běžně vyráběné otočné zařízení pro výrobky, které jsou sestaveny z ohýbaných tyčí nebo drátěných košů a vybaveny plastovými profily či frézovanými plastovými bloky či deskami , jsou drahé na pořízení, mají dlouhé dodací lhůty a navíc jsou při změnách formátu těžké a nepraktické. Nevhodné konstrukční řešení často vede k zasekávání během provozu a použité plastové profily se opotřebovávají tak rychle, že je nutné je neustále postřikovat vodou. Díky 3D tištěnému otočnému zařízení pro výrobky nabízí společnost igus jedinečné řešení: jeho konstrukce šetřící materiál je optimalizována pro maximální výkon bez zasekávání a díky ní je tento díl až o 90% ů lehčí a ergonomičtější. Jelikož je vyroben z otěruvzdorného tribofilamentu iglidur, je vhodný pro provoz bez rozstřikované vody a umožňuje časově úsporné a cenově výhodné přizpůsobení formátu. Standardní řada 180° otočných zařízení pro všechny běžné formáty nápojových plechovek je k dispozici skladem; individuální řešení pro různé velikosti obalů a typy uzávěrů lze realizovat rychle a nákladově efektivně.
Obraceče výrobků z vysoce výkonného filamentu iglidur i150 se vyrábějí ve vlastní 3D tiskové službě igus pomocí procesu FDM. Díky konstrukční volnosti a rychlosti aditivní výroby lze obraceče flexibilně přizpůsobit jakémukoli tvaru plechovek a nádob.