Změna jazyka :
... a mnoho dalšího.

Zvýraznění aplikace
Převodovky Apiro® se používají k jednoduchému a synchronizovanému seřizování jízdních pruhů ve stáčírně společnosti Rivella ve Švýcarsku. Systém lze nyní nastavit pro lahve o objemu 0,2 l, 0,5 l a 1,0 l pouhým stisknutím tlačítka.

Moderní balicí systémy jsou konfrontovány s různými požadavky, od intenzivních čisticích procesů a extrémních výkyvů teplot až po zanášení prachem a nečistotami v prostředí stroje. Naše výrobky pro balicí průmysl zahrnují antikorozní technologii ložisek s nízkou absorpcí vlhkosti a také vysoce výkonné materiály pro extrémní teploty. Díky své bezmazné funkci pracují spolehlivě a bezúdržbově v následujících aplikacích, a to i při zanesení práškem, lepidlem nebo parafínem.
Technologie ložisek pro každodenní čištění přehřátou párou, vysokým tlakem a chemickými prostředky v plnírně jogurtů
Bezmazný a bezúdržbový robot pick and place v balicí lince pro potravinové doplňky
Ložiska ve stáčírně za použití mírně alkalických a kyselých roztoků, dezinfekčních prostředků a horké vody.
Vysoce výkonná ložiska pro teplotní výkyvy od -100 °C do +250 °C v pivovarech
Robustní plastová ložiska s vysokou vlhkostí a každodenním čištěním v plnicí lince PET
Bezmazná lineární ložiska pracují na inkoustové tiskové hlavě spolehlivě i přes vysokou produkci prášku.
Spolehlivá válečková ložiska díky kluzným ložiskům bez adheze v dopravní technice
Osa ozubeného pásu pro bezporuchovou přepravu výrobků s vysokým obsahem parafínu v systémech balení svíček
Přísné požadavky na "Hygienický design" v potravinářském a nápojovém průmyslu se odrážejí v přísných předpisech, jako je americký FDA nebo evropské nařízení ES. V těchto příkladech použití splňujeme vysoké průmyslové standardy díky našim ložiskovým výrobkům, které jsou zcela bez mazání, snadno se čistí a jsou odolné vůči chemikáliím. Například při přímém kontaktu s výrobky z uzenin, šunky a sýrů nebo při balení ovoce a zeleniny zabraňují kontaminaci citlivých produktů - v nepřetržitém provozu ve vysoce dynamických systémech.
Hygienická speciální ložiska v lineárním zdvihu uzavíracích jednotek stáčírny KHS
Technologie dryspin s olověným šroubem šetří 3 000 liber na stroj ročně v zařízení Ishida na uzavírání zásobníků
Hygienický design energetického řetězce ve vysoce výkonných krájecích zařízeních
Hygienický design energetického řetězce ve vysoce výkonných krájecích zařízeních
Nemazané válečky na ostří nože zabraňují kontaminaci produktů v dopravníkových systémech pro masné výrobky
Vysoce výkonná ložiska pro teplotní výkyvy od -100 °C do +250 °C v pivovarech
Technologie ložisek na míru pro vícehlavé váhy citlivé na hygienu
Rychle, rychleji, nejrychleji. V balicím průmyslu jsou požadovány stále efektivnější a vysoce automatizované systémy, které mohou splňovat dlouhou životnost v nepřetržitém provozu sedm dní v týdnu. V tomto konkurenčním prostředí závisí výkonnost stroje na technologii ložisek, která musí spolehlivě zaručit četné otočné, tlačné nebo valivé pohyby na všech stanicích. V těchto příkladech použití se zákazníci spoléhají na robustní, opotřebení odolnou a trvanlivou ložiskovou techniku a dodávku energie v řezacích strojích, čisticích a plnicích systémech nebo v dopravníkové technice.
igubal® soudečková ložiska zvyšují účinnost trapistického pivovaru Chimay v Belgii
Minimální životnost 14 000 hodin: Kluzná ložiska ve vyfukovacích strojích od KHS
Univerzální upínací hvězdicové kolo se speciálními ložisky zkracuje dobu výměny a pracuje v nepřetržitém provozu.
Odolná lineární ložiska bez mazání pro vysoké zatížení ve vysokorychlostních řezacích strojích
Spolehlivost v nepřetržitém provozu: Hygienická ložiska ve vysokorychlostním stáčírenském provozu
Plastové válečky v upínacích hvězdicových kolech mají dvojnásobnou životnost, zajišťují nízké opotřebení při nepřetržitém provozu.
Plastové válečky s nožovou hranou odolné proti opotřebení v nápojových závodech fungují bez poruch po celém světě.
Spolehlivá osa ozubeného řemene ve výkonném systému pro čištění a plnění sudů
Robustní ložisková technologie pro odšroubování a vyprázdnění 60 000 lahví za hodinu.
Balicí stroj na chléb s vysokými cykly zpracování: Bez přerušených kabelů díky inteligentním senzorům
Vysoce flexibilní systémy jsou v obalovém průmyslu žádanější než kdy jindy. Úpravy formátu hrají klíčovou roli ve snaze navrhnout jednotlivé strojní jednotky, jako jsou etiketovací stroje, plnicí systémy nebo dopravníkové jednotky, co nejmodulárněji pro snadnou integraci do stávajících systémů. V těchto úspěšných případech byly naše lineární osy a kolejnicové systémy odolné proti ohybu použity pro četná příčná, svislá nebo příčná seřízení v nejrůznějších balicích systémech: od jednoduchých ručních seřizovacích úkonů pomocí ruční svorky až po automatizovaná seřízení formátu koordinovaná systémem řízení motoru.
Jednoduché a efektivní: Nastavení formátu na dopravních pásech s modulárními převodovkami Apiro
Dvojité hřídelové profily odolné proti zkroucení pro nastavení formátu v kontrolní technologii Krones
Nastavení etiketovací jednotky o hmotnosti 600 kg ve stáčírně s lineární osou Drylin
Odolná a úsporná ložiska pro automatizaci nastavení formátu ve vkládačích zásobníků
Spolehlivé nastavení formátu vodicích válečků nebo vstupních a výstupních senzorů v etiketovacích strojích.
Přesné polohování v etiketovacích strojích při rychlosti 1 000 lahví za minutu
Lineární osy pro četná boční a výšková nastavení v moderních testovacích a balicích systémech.
Motorem poháněné lineární stoly s vodicím šroubem pro četné seřizovací úlohy v balicích linkách na fólie
Bezpečné umístění 80kg plnicí hlavy v plnícím zařízení
Při vysokých výkonech strojů v nepřetržitém provozu a časovém tlaku nesmí balicí systémy selhat. Pokud se ložisko neočekávaně opotřebuje, můžeme zajistit nápravu. Abychom zajistili co nejpružnější integraci naší ložiskové technologie do stávajících koncepcí strojů, nabízíme naše portfolio lineárních ložisek drylin a naše kluzná ložiska iglidur jako jednoduchý modulární systém, který lze využít k rychlému naplánování a instalaci kompletních systémů na míru. Díky tomu je výměna za naše bezmazná a bezúdržbová ložiska pro obalový průmysl hračkou.
Spolehlivá osa ozubeného řemene ve výkonném systému pro čištění a plnění sudů
Jednotlivé osy ozubených řemenů z modulárního systému pro tepelně tvářecí stroj
Ložiskové komponenty na míru pro moduly chapadel z modulárního systému drylin
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00