Bezúdržbová plnicí zařízení

bezúdržbové zvedací stoly vřetena umožňují plynulé polohování plnicího ramene.

Profil

  • Co bylo potřeba: Stoly pro zvedání vřeten drylin®-SLW, vodítka drylin® W-profil, plastový energetický řetěz.
  • Požadavky: Nastavení plnicího ramene zahrnuje vysoké zatížení (samotné plnicí rameno s ventilem váží 80 kg) a vysoké pákové síly. Systém musí být bez mazání, aby se zabránilo možnému znečištění, a měl by být co nejméně odíraný a opotřebovaný. Rovněž náklady by měly zůstat přijatelné.
  • Odvětví: Nápojový průmysl, stáčírny
  • Úspěch pro zákazníka: Navzdory značnému zatížení lze modul olověného šroubu snadno a přesně posouvat pomocí ručního kolečka a trapézového závitu. Celý systém pracuje zcela bez maziva a s minimálním otěrem. Díky velmi plochému provedení lze systém snadno integrovat do konstrukce. Je také podstatně levnější než alternativy, jako jsou recirkulační kuličková vedení.
Plnící systém

Problém

Řešení

Obrázek 1: Konstruktéři společnosti Fricke se rozhodli pro použití kompletních lineárních systémů připravených k instalaci z řady drylin® SLW.

Obrázek 2: Kompaktní lineární jednotka drylin® v instalovaném stavu.

Obrázek 3: "igus® uvnitř": Zde vidíte sadu igus® s kluznými pouzdry drylin® a kluznými ložiskovými fóliemi.

Obrázek 4: Obsluha může plnicí hlavu, která váží 80 kg, umístit bez větší námahy pomocí ručního kolečka.

Obrázek 5: Skryté vodicí lišty z materiálu drylin® W zajišťují plynulý pohyb při podávání nádob do plnicí stanice.

Obrázek 6: Pružný plastový energetický řetěz spolehlivě přenáší energii a signály do pohyblivých součástí systému.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie