Změna jazyka :
Některé materiály rezaví ve vlhkém prostředí mnohem rychleji, než bychom si přáli. Rychlost opotřebení se zvyšuje, uložení se stává nepřesným a životnost se snižuje. Těmto materiálům také neprospívají chemické látky a silné čisticí prostředky. Standardním materiálem pro naše vodicí šrouby je nerezová ocel. V kombinaci s našimi maticemi olověných šroubů Drylin je zaručena 100% odolnost proti korozi. Zkušební testy ukazují, že opotřebení se snižuje až o 25 %. A dokážeme najít vhodný materiál pro vaše použití i v extrémních podmínkách prostředí. Naši odborníci nabízejí řešení pro vaši konkrétní
aplikaci. Opotřebení však není to jediné, co lze snížit. Díky specifikacím a geometriím přizpůsobeným plastové matici a vodicímu šroubu nabízí dryspin až o 30 % vyšší životnost a účinnost prozávity s vysokou šroubovicí. Díky zaoblené geometrii boků zubů se zmenšuje styčná plocha mezi olověným šroubem a maticí olověného šroubu a pohony olověných šroubů pracují při zatížení téměř tiše a bez vibrací. Zjistěte více o výhodách technologie dryspin, různých výrobních postupech a doporučených výrobcích z nerezové oceli od společnosti drylin lead screw technology. V případě dotazů vám naši odborníci rádi poradí.
Pomocí konfigurátoru můžete rychle najít ten správný vodicí šroub a přizpůsobit opracované konce z obou stran. Aplikace vám přímo vygeneruje rozměrový výkres vaší konfigurace. Nakonec si můžete olověný šroub objednat nebo si vyžádat další informace.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00