Změna jazyka :

Naše ložiska a kabelová vedení z vysoce výkonného plastu bodují svou lehkostí a tichým chodem. Díky tomu jsou ideální pro použití zejména v elektronických vozidlech, kde jsou vyžadovány co nejlehčí sestavy, které způsobují co nejmenší hluk/BSR.
Díky zabudovaným pevným mazivům jsou naše kluzná ložiska, lineární vedení a spojovací klouby zcela bezúdržbové. Odolávají vysokým teplotám, vibracím a nárazům, jsou necitlivá na nečistoty a nepodléhají korozi.
Naše kompaktní energetické řetězy zajišťují spolehlivé napájení stále většího počtu elektricky ovládaných funkcí ve vozidlech - například posuvných dveří nebo nastavovačů sedadel. Ve stísněných instalačních prostorech spolehlivě přenášejí pohyblivé napájecí a signální kabely v nesčetných cyklech.
Oblasti použití

Co přesně jsou PFAS a proč jsou tak oblíbené ve spotřebitelském sektoru a v průmyslu, zejména v automobilovém? Proč hrozí zákaz v celé EU a co mohou podniky dělat nyní?
Bílá kniha osvětluje tyto otázky a ukazuje, jak společnost igus jako zpracovatel plastů reaguje na plánované omezení v rané fázi a může svým zákazníkům nabídnout alternativy bez PTFE a testované na PFAS.

S kluznými ložisky iglidur lze snížit náklady až o 40 %. Ušetří až 80 % hmotnosti, a tím sníží emise CO2. Kromě toho mají ložiska velmi tichý chod, kompenzují výrobní tolerance a díky flexibilním montážním koncepcím je lze rychle a snadno instalovat do plechů.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h