Ložiska a systémy napájení interiérů automobilů

Bezpečné a bezúdržbové přemisťování prvků sedadel, otočných spínačů, dveří a oken.

Výhody našeho e-řetězce®

  • nákladově efektivní
  • nízká hmotnost
  • Tichý chod s max. 60 dB(A) pro montáž
  • 100 000 řešení ze skladu v mnoha délkách, šířkách, poloměrech a variantách (otevřené, uzavřené, ESD, snadno otevíratelné atd.)
  • Snadná instalace
  • Vysoká, předvídatelná životnost
  • Možnost přizpůsobení limitům hmotnosti a zatížení
  • Certifikováno podle IATF 16949

Výhody naší technologie ložisek

  • Bezmazné, a tudíž bezúdržbové
  • Tichý chod
  • Cenová výhodnost a až 80 % úspora hmotnosti ve srovnání s kovovými řešeními
  • Teplotní odolnost až do 120 °C
  • Nízké zamlžování(více o tom v blogu)
  • Vhodné pro elektronické povlaky a samokalibrovací kluzná ložiska
  • Ideální v kombinaci s plastovými hřídeli
  • Vysoká, předvídatelná životnost
  • Certifikováno podle IATF 16949

Nejprodávanější energetický řetězec pro interiéry

E2.1 micro

e-chain® E2 micro

e-řetězec E1

e-chain® E1

snadný řetěz® E04

easy chain® E04

Rotační modul PRM

rotační modul PRM

Nejprodávanější kluzná ložiska pro interiéry

kluzné ložisko igidur F300

Kluzné ložisko iglidur® F300

Kluzné ložisko iglidur® P210

Kluzné ložisko iglidur® P210

kluzná ložiska iglidur M250

Kluzné ložisko iglidur® M250

klipová ložiska iglidur K230

Kluzné ložisko iglidur® K230

Sedačka do auta a vozidla s pohyblivým plastem

Nastavení sedadla

Budoucí dodávka

Nový interiér

Otočný spínač

Regulátor oken

e-řetěz ve zvedácích oken

Head-up displej

Tailgate

Středová konzola

Pedálový mechanismus

Posuvná střecha

Posuvné dveře

e-chain® v posuvných dveřích
ložisko igus ve volicí páce

Ložiska pro závěsy

Kluzná ložiska v závěsech

Oblasti použití

Místa aplikace v autě

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie