energetický řetězec a ložisko pro interiér budoucnosti

S těmito komponenty igus® je pohyb snadný:

Energetický řetěz E2C-15 s čísly 1 a 3 pro označení montážních pozic.

e-chain® E2C.15.16.028.0 micro, uzavřený

  • Ideální pro stísněné instalační prostory: vnitřní výška 15 mm, vnitřní šířka 16 mm a poloměr ohybu 28 mm.
  • Nejlepší ochrana kabelů díky velmi hladkým konturám
  • Tichý chod díky vestavěné brzdě
E2C-10 energetický řetěz pro interiér vozidla, označený 2.

e-chain® E2C.10.16.028.0 micro, uzavřený

  • Ideální pro stísněné instalační prostory: vnitřní výška 10 mm, vnitřní šířka 16 mm a poloměr ohybu 28 mm.
  • Nejlepší ochrana kabelů díky velmi hladkým konturám
  • Tichý chod díky vestavěné brzdě
Systém kabelového vedení ECS s označenou pozicí 5 a vloženým modrým kabelem.

e-chain® E03.05.10 easy chain®, lze plnit zvenčí.

  • Ideální pro nejmenší instalační prostory: vnitřní prostor 5x5 mm, poloměr ohybu 10 mm.
  • Velmi rychlé a snadné naplnění: kabel jednoduše zasuňte zvenčí.
  • Hladký chod a hospodárnost
Kulaté přesné ložisko s přírubou a otvory.

Ložisko otočného kroužku PRT

  • 100 % mazání a bezúdržbovost
  • Lehké a tiché díky kluzným prvkům z plastu odolného proti opotřebení.
  • Kroužky z eloxovaného hliníku nebo nerezové oceli
Kluzné ložisko iglidur F300 pro interiér automobilu.

Kluzné ložisko iglidur® F300

  • 100 % mazání a bezúdržbovost
  • Vysoce odolné proti opotřebení
  • Vodivé a obzvláště odolné v sestavách s elektronickým povlakem
drylin SHT saně s vedeními a závitovým vřetenem pro lineární pohyb.

drylin® lineární osa

  • Pohon: trapézový nebo vysokošroubový vodicí šroub
  • Tichý a nekorodující
  • Ložiskové body zcela bez mazání a údržby

Testujte produkty jako vzorky nebo si je vyzkoušejte ve VR

Vzorový box pro autosedačky

Vzorkovnice s komponenty pro autosedačku, s vodicími kolejnicemi, ložisky a e-chain.

Návštěva VR

Tvarované, soustružené, frézované nebo vytištěné na 3D tiskárně

Díly iglidur pro autosedadlo seřazené v technickém rozloženém zobrazení.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie