Změna jazyka :

Úspora času a místa díky inteligentnímu modulárnímu systému konektorů
Module Connect je koncept nového typu zásuvného konektoru pro připojení elektrických kabelů, optických kabelů a pneumatických hadic. Jako kabelový konektor se náš modulární zásuvný konektor vyznačuje prostorově úsporným plochým pouzdrem a používá se všude tam, kde je třeba připojit několik nebo dokoncevelké množství kabelůna co nejmenším prostoru. Module Connect získal v roce 2018 ocenění{{anchor:null}}reddot design award.
Seznamte se s Module Connect a jeho výhodami, abyste mohli optimalizovat stávající aplikace nebo jej zahrnout do plánování svého dalšího projektu.
Objednejte si zde bezplatnou osobní konzultaci se vzorkovou sadou. Naši odborníci vám představí produkt a ukážou vám individuální možnosti, jak můžete Module Connect využít ve svůj prospěch.

Díky jednoduchému modulárnímu principu lze jednotlivé zásuvné/odpojovací místo nakonfigurovat jako modul z několika konektorových pouzder. Každé pouzdro lze osadit až čtyřmi různými konektorovými vložkami.
Pouzdra pak lze spojovat dohromady, což umožňuje téměř neomezené varianty modulů v jednotlivých šířkách a výškách. Díky plochému typu pouzdra je Module Connect prostorově velmi úsporný a umožňuje vysokou hustotu kontaktů pro každou aplikaci.
Modul Connect si můžete vyzkoušet pomocí naší nové bezplatné služby rozšířené reality. Přistupte ke službě pomocí počítače a naskenujte kód QR pomocí chytrého zařízení pro model AR nebo klikněte na odkaz přímo pomocí chytrého zařízení.

... Rychlé rozšíření modulárního rozhraní & flexibilně
Technicky vzhůru:
Snížení nákladů:

Konektorové moduly lze přizpůsobit náplni a geometrii e-řetězce v jedné nebo více vrstvách. To umožňuje optimální kabeláž z hlediska funkce a designu pro každou aplikaci.
V kombinaci s univerzálním odlehčením tahu od společnosti igus je možné bezpečné upevnění přímo v pouzdře konektoru. Použité měkké prvky obalí kabel a bezpečně jej udrží na místě, aniž by došlo k jeho poškození. Flexibilní struktura, vizuálně vymodelovaná podle včelích pláství, se přizpůsobuje různým průměrům kabelů a vytváří univerzální odlehčení tahu.
Náš modulární konektor, známý také jako rychlospojka, lze použít různými způsoby, například na pevném nebo pohyblivém konci řetězu, mezi dvěma energetickými řetězy nebo pro zasunutí kabelů do svorkovnic či rozváděčů.
Adaptér Module Connect spojuje zásuvný konektor Module Connect a energetický řetězec do jednoho celku.

Více informací
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00