1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: K230CM-05-02
- Materiál: iglidur® K230
- Tvar: Ložiská klipu
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Vysoká tepelná odolnosť
- Vysoká chemická odolnosť
- Odolné voči korózii
Tieto klipové ložiská sú vyrobené z oteruodolných materiálov iglidur® a sú navrhnuté špeciálne pre vedenie hriadeľov cez plechy.
Špecifická konštrukcia klipového typu má vodidlá zabezpečujúce montáž do menej presných otvorov a domcov. Nový materiál iglidur® K230 ponúka nižšiu absorpciu vlhkosti a ešte väčšiu flexibilitu v porovnaní so zasúvacími ložiskami iglidur® M250.
Oblasti použitia:
automobilový priemysel, strojárstvo, typ nábytku, letectvo, želeničná technika
Špecifická konštrukcia klipového typu má vodidlá zabezpečujúce montáž do menej presných otvorov a domcov. Nový materiál iglidur® K230 ponúka nižšiu absorpciu vlhkosti a ešte väčšiu flexibilitu v porovnaní so zasúvacími ložiskami iglidur® M250.
Oblasti použitia:
automobilový priemysel, strojárstvo, typ nábytku, letectvo, želeničná technika
Nie ste si istí, či to sedí?