1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: MFM-0103-02
- Materiál: iglidur® M250
- Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 1 mm
- d2 3 mm
- d3 5 mm
- b1 2 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® M250 | Pevné všestranný s vynikajúcou schopnosťou tlmenia vibrácií
Klzné ložiská z materiálu iglidur® M250 sa vyznačujú odolnosťou proti nárazu, tlmením vibrácií a odolnosťou voči opotrebeniu. Osvedčili sa pri zaťaženiach, pri ktorých je potrebné tlmenie vibrácií ložísk, napr. v športových zariadeniach a baliacich strojoch. Keďže sú tiež schopné zachytávať nečistoty, sú dobre vhodné do poľnohospodárskych strojov a záhradných zariadení.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Klzné ložiská z materiálu iglidur® M250 sa vyznačujú odolnosťou proti nárazu, tlmením vibrácií a odolnosťou voči opotrebeniu. Osvedčili sa pri zaťaženiach, pri ktorých je potrebné tlmenie vibrácií ložísk, napr. v športových zariadeniach a baliacich strojoch. Keďže sú tiež schopné zachytávať nečistoty, sú dobre vhodné do poľnohospodárskych strojov a záhradných zariadení.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?