Kluzná ložiska – montáž a tolerance

Montáž plastových kluzných ložisek

Montáž kluzného ložiska iglidur s vkládacím úhlem 20°–30°.

Co najdete na této stránce

Kluzné ložisko iglidur s kovovým vnitřním kroužkem.

Jaká je tolerance otvoru skříně?

ISO tolerance pro kluzná ložiska iglidur [mm]

Průměr d1Pouzdro H7Hřídel h9E10 (tolerance podle ISO 3547-1)E11 (tolerance podle ISO 3547-1)F10 (tolerance podle ISO 3547-1)D11 (tolerance podle ISO 3547-1)
až 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0.006 +0.046+0.020 +0.080
> 3 až 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0.010 +0.058+0.030 +0.105
> 6 až 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0.013 +0.071+0.040 +0.130
> 10 až 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0.016 +0.086+0.050 +0.160
> 18 až 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0.020 +0.104+0.065 +0.195
> 30 až 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0.025 +0.125+0.080 +0.240
>50 až 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0.030 +0.150+0.100 +0.290
>80 až 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 až 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Whitepaper s montážním kluzným ložiskem a otevřenými stránkami jako teaser.

Naše nejčtenější bílá kniha

Tolerance, instalace, měření

Bílá kniha se zabývá mimo jiné těmito tématy:

Toleranční konstrukce pro správnou vůli ložisek
Jak správně měřit plastová kluzná ložiska
Správná instalace plastových ložisek
Diagram doporučených tolerancí pro plastová kluzná ložiska s kladnými a zápornými rozměry otvoru vůči obrobku.
Diagram doporučených tolerancí pro plastová kluzná ložiska s kladnými a zápornými rozměry otvoru vůči obrobku.

Doporučené tolerance


Různé metody lisování

Hydraulické nebo mechanické

Bez tisku

Automatizovaná montáž

Ložisko igutex po smrštění, jako válcový díl v nádobě.

Zmenšování


Schéma kluzného ložiska se třemi měřicími nebo polohovými rovinami a rozměrem průměru Ø.

Kontrola uložení ložiska

  • Při zalisování do otvoru musí dobrá strana měřidla zátky hladce procházet ložiskem.
  • Pomocí kluzného testeru je třeba zajistit, aby vnitřní průměr ložiska byl v průměru v měřicích rovinách v rámci stanovené tolerance (viz obrázek na protější straně).

Lepení kluzných ložisek

Doporučená lepidla:

Důležité: Dobře připravte lepené plochy

  • Z lepených povrchů je třeba odstranit nečistoty, rez a jiné cizí látky.
  • Lehce zdrsněte povrch broušením.
  • Lepené plochy důkladně odmastěte, např. alkoholem, nitroředidlem nebo acetonem.
  • Poté nechte lepené plochy důkladně vyschnout.

Pokyny pro obrábění

ProcesSoustruženíVrtánífrézování
Materiál nástrojeNerezová ocelNerezová ocelNerezová ocel
Rychlost posuvu [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5až 0,5
Úhel hřbetu5 ... 1510 ... 12
Upínací úhel0 ... 103 ... 5
Řezná rychlost [m/min]200 ... 50050 ... 100 až 1000

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie