iglidur® P210, flange bearing, mm - P210FM

Specialist for pivoting, rolling applications and more

iglidur® P210, flange bearing, mm - P210FM
iglidur® P210, flange bearing, mm - P210FM drawing
1 z 2
iglidur® P210, flange bearing, mm - P210FM
iglidur® P210, flange bearing, mm - P210FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: P210FM-0405-06
  • Materiál: iglidur® P210
  • Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 6 mm
    • b2 0.8 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® P210 | Špecialista na kývavé, valivé aplikácie a iné - Dobré koeficienty trenia a opotrebenia na takmer každom hriadeli
S klznými ložiskami iglidur® P210 má užívateľ k dispozícii všestranné ložiská, ktoré vykazujú nadpriemernú odolnosť najmä v kývavých aplikáciách so stredným zaťažením do 20 MPa. Tento všestranný materiál sa už osvedčil v mnohých zákaznícky špecifických riešeniach aj ako tyčový materiál (polotovar) Možné sú zacvakávacie alebo predpäté dizajny, rovnako ako použitie v interiéri vozidiel.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Industriálny dizajn
Textilný priemysel

Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Keď sa vyžaduje univerzálne puzdro pre vlhké prostredie
  • Keď je potrebné použiť oteruvzdorné klzné puzdro v kývavých aplikáciach pri strednom zaťažení.
  • Pri výskyte hranových zaťaženiach a rázoch
  • Keď povrchový tlak iglidur® J nie je dostatočný
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie