iglidur® P210, klzné puzdro, mm - P210SM

Špecialista pre kývavé, rotujúce aplikácie a iné

iglidur® P210, klzné puzdro, mm - P210SM
iglidur® P210, klzné puzdro, mm - P210SM drawing
1 z 2
iglidur® P210, klzné puzdro, mm - P210SM
iglidur® P210, klzné puzdro, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: P210SM-0405-04
  • Materiál: iglidur® P210
  • Tvar: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
  • Vynikajúce koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Extrémne odolné voči hranovému zaťaženiu
  • Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® P210 | Špecialista pre kývavé a valivé aplikácie - dobré koeficienty trenia a opotrebenia na takmer každom hriadeli
Vďaka klzným puzdrám iglidur® P210 má užívateľ k dispozícii všestranné ložiská, ktoré vykazujú nadpriemernú odolnosť najmä v kývavých aplikáciách so stredným zaťažením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál sa už osvedčil v mnohých zákaznícky špecifických riešeniach aj ako tyčový materiál (polotovar) Možné sú klipové alebo predpäté dizajny, rovnako ako aplikácie v interiéri vozidla.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Keď sa vyžaduje univerzálne puzdro pre vlhké prostredie
  • Keď je potrebné použiť oteruvzdorné klzné puzdro v kývavých aplikáciach pri strednom zaťažení.
  • Pri výskyte hranových zaťaženiach a rázoch
  • Keď povrchový tlak iglidur® J nie je dostatočný
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie