Změna jazyka :
Jako výrobce průmyslových komponentů z vysoce výkonných polymerů používáme širokou škálu materiálů. Například PTFE zajišťuje nízké tření při provozu za sucha a díky němu je použití maziv zbytečné. Díky nadřazeným PFAS jsou některé naše plasty robustnější a odolnější vůči opotřebení, povětrnostním vlivům, chemikáliím a extrémním teplotám. PTFE a PFAS jsou však považovány za "forever chemicals", protože oba jsou obtížně degradovatelné v životním prostředí a mají dlouhou životnost. Látky tohoto typu mohou být škodlivé pro životní prostředí, lidi i zvířata, a proto se EU v současné době zabývá regulací nebo zákazem PFAS.
Naše vývojové oddělení však již nějakou dobu pracuje na alternativách k PTFE. Díky novým formulacím, rozsáhlému testování a upraveným výrobním procesům máme nyní v našem portfoliu širokou škálu materiálů a výrobků, které PTFE neobsahují - například materiál iglidur JPF, který byl časopisem Kunststoff Magazin vyhlášen výrobkem roku 2025. Stále provádíme výzkum, abychom našli vhodné náhrady za materiály s PTFE. Níže představujeme naše řešení a poskytujeme vám další podrobnosti a základní informace o těchto materiálech a našich výrobcích.


Následující materiály igus neobsahují PTFE, a proto se na ně nevztahují budoucí předpisy o PFAS. Dále byly testovány na
96 látek PFAS, které jsou považovány za kritické pro životní prostředí a zdraví.
pomocí testovací metody SQP M1227 (LC-MS/MS a GC-MS) a neobsahují žádné látky >0,1% hmotnostních. To se netýká látek ze skupiny fluoropolymerů, které se netestují. Kompletní přehled našich materiálů najdete zde.
Náš materiál iglidur JPF, který neobsahuje PTFE, byl oceněn časopisem Kunststoff Magazin jako výrobek roku 2025 v kategorii materiálů.
Plastová ložiska iglidur umožňují bezúdržbové uložení ložisek bez PTFE a jsou testována na 96 látek PFAS, které jsou považovány za kritické pro životní prostředí a zdraví. Jsou odolná, nevyžadují žádná další maziva a snižují tření.

lineární technologie drylin od společnosti igus neobsahuje PTFE a je testována na přítomnost 96 kritických látek PFAS. Naše lineární technologie nabízí bezúdržbové, tiché a přesné pohyby. Je ideální pro aplikace, které vyžadují vysokou spolehlivost a životnost.

kabely chainflex od společnosti igus neobsahují PTFE a jsou velmi pružné a odolné. Jsou ideální pro pohyblivé aplikace a zaručují dlouhou životnost bez škodlivých látek. Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují pevné a odolné kabely.

Poznámka: Přítomnost všudypřítomných stop nežádoucích látek nelze nikdy vyloučit. Vzhledem k tomu, že společnost igus nemá žádný vliv na používání výše uvedených materiálů a výrobků, nepřebíráme v souvislosti s používáním těchto informací žádnou výslovnou ani nepřímou záruku ani odpovědnost.

Máme velmi vysokou úroveň vertikální integrace. Mimo jiné provozujeme vlastní vývojové oddělení pro materiály, vlastní oddělení pro výrobu směsí, technické centrum pro zkoušky procesního inženýrství a rozsáhlou <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="/de-de/website/service/testlabor/" uuid="2a2ae248-84da-42d6-8561-b6fae157f7b3" target="_self"> zkušební laboratoř pro materiály a výrobky. Na tomto základě jsme vyvinuli možné alternativy k PTFE a PFAS, které nejsou dražší a neobsahují žádné problematické složky, které by v budoucnu mohly vést k zákazu. Tyto alternativy jsme testovali v naší zkušební laboratoři v reálných podmínkách na změněné složení materiálů a jejich možný vliv na specifikaci materiálů.
Výsledky hovoří samy za sebe: materiály s nahrazeným PTFE vykazují ve srovnání s původními materiály obsahujícími PTFE výrazně lepší vlastnosti z hlediska tření a opotřebení. Již tak dobrá míra opotřebení se díky novému vývoji substituce PTFE snížila v průměru o přibližně 60%. Díky promyšlenému návrhu receptur zůstávají ostatní vlastnosti materiálu, pokud jde o teplotní stabilitu, mechanickou únosnost a smršťovací vlastnosti, téměř stejné. Díky novým formulacím, rozsáhlému testování a přizpůsobeným výrobním procesům vám nyní můžeme nabídnout širokou škálu materiálů a výrobků bez PTFE a PFAS.
Jak daleko pokročila společnost igus v tématu PFAS a PTFE?
Magnus Orth: "Pokračujeme ve vývoji alternativ bez PTFE k našim nejúspěšnějším materiálům obsahujícím PTFE na plné obrátky. Zaměřujeme se především na rozšíření našich pěti nejlepších materiálů pro kluzná ložiska o varianty bez přísady obsahující fluor. Cílem je, aby verze bez PTFE měly stejné nebo lepší specifikace než originály obsahující PTFE. V roce 2024 jsme již představili materiály iglidur JPF a iglidur WPF. Jedná se o bez PTFE verze velmi univerzálního a osvědčeného materiálu iglidur J, stejně jako iglidur W300, který je optimalizován především pro poněkud vyšší zatížení a požadavky na opotřebení. Vyvinuli jsme také recepturu pro iglidur F bez PTFE. Nyní, právě včas před veletrhem Hannover Messe 2025, můžeme oznámit zásadní průlom. Dokončili jsme bezteflonové verze nejúspěšnějšího materiálu iglidur - iglidur G - a nyní můžeme nabídnout i vysokoteplotní standard iglidur X ve verzi bez PTFE. Nabízíme také iglidur HPF, variantu speciálně pro použití v kapalných médiích."
Co bylo největší výzvou při vývoji?
Magnus Orth: "Zejména u široce používaných materiálů iglidur je velmi obtížné zajistit, aby výrobky měly v praxi stejné vlastnosti jako verze obsahující PTFE. Vzhledem k tomu, že se používají v extrémně širokém spektru aplikací s velmi rozdílnými profily požadavků a návrh kluzných ložisek - má-li být skutečně přesný - je založen na velkém množství zkušeností a empirie a je obtížné jej teoreticky simulovat vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům, je náročnost testování značná. V tom nám pomáhá naše dobře vybavená laboratoř pro měření opotřebení a naše zkušenosti. PTFE se skutečně uplatní, pokud jde o ložiska odolná vůči chemikáliím a teplotám. Není snadné najít materiály s podobnými specifikacemi. Přesto se nám to podařilo."
Pro které aplikace nebo uživatele jsou nové materiály pro kluzná ložiska bez PTFE obzvláště přínosné?
Magnus Orth: "Sortiment je široký. Mnoho výrobců v současné době hledá výrobky, které fungují bez PTFE nebo dokonce zcela bez PFAS. Kromě těchto aspektů je v potravinářství důležitá také odolnost vůči korozivním čisticím prostředkům nebo vysokým teplotám. V automobilovém průmyslu je přitom tlak na ceny obzvláště vysoký a u spotřebních výrobků, jako jsou elektrospotřebiče apod., hraje často roli mnoho dalších faktorů. S nyní téměř 30 materiály pro kluzná ložiska bez PTFE a více než 40 materiály, u nichž již můžeme vyloučit 100 PFAS, které jsou považovány za kritické, zde nabízíme širokou škálu řešení."

Co přesně jsou PFAS a proč jsou tak oblíbené v průmyslu a spotřebitelském sektoru? Proč hrozí zákaz v celé EU a co mohou podniky dělat nyní?
Bílá kniha tyto otázky osvětluje a ukazuje, jak společnost igus jako zpracovatel plastů reaguje na plánované omezení v rané fázi a může svým zákazníkům nabídnout alternativy bez PTFE a testované na PFAS.
Základní informace o PFAS
Per- a polyfluorované alkylové látky (PFAS) jsou průmyslové chemické látky, které se díky svým speciálním technickým specifikacím používají v mnoha průmyslových procesech a spotřebitelských výrobcích. Mohou být plynné, kapalné nebo pevné a skládají se převážně z atomů uhlíku a fluoru. Kromě toho mohou mít molekuly PFAS zcela odlišnou strukturu, což znamená, že mohou mít mnoho různých specifikací. Jako skupina látek zahrnují PFAS mnoho různých sloučenin: Podle databáze OECD jich je více než 4 700, podle EPA více než 9 000 a podle Komise EU dokonce více než 10 000, což naznačuje, že se nejedná o jednoznačnou ani konstantní hodnotu - většinou se vychází z odhadů. U PFAS se rozlišují nepolymery a polymery, které se zase dělí na další skupiny látek:

EU: PFOS je z velké části zakázáno od roku 2006 a PFOA od července 2020 - naše potvrzení najdete zde. Pět evropských zemí (Německo, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Norsko) předložilo návrh na všeobecné omezení PFAS, který ECHA (Evropská agentura pro chemické látky) zveřejnila 7. února 2023. Tento návrh je prvním krokem v dlouhém regulačním procesu a bude přezkoumán všemi zúčastněnými stranami. První fáze konzultací všech zúčastněných stran probíhala od 22. března 2023 do 22. září 2023. Navrhované nařízení o PFAS by v členských státech EU vstoupilo v platnost pravděpodobně nejdříve v roce 2026. Od data vstupu v platnost jsou možná přechodná období v délce až 13 let.
USA: Agentura EPA vydala konečné pravidlo, kterým se na seznam více než 170 látek PFAS přidává pět látek PFAS. Tyto látky podléhají ohlašování v rámci Toxics Release Inventory (TRI), což je centralizovaná databáze pro veřejné ohlašování chemických látek. Fluoropolymery nejsou na seznamu TRI zahrnuty.
* Výrobky byly testovány na
96 látek PFAS, které jsou považovány za kritické pro životní prostředí a zdraví.
podle zkušební metody SQP M1227 (LC-MS/MS a GC-MS) a neobsahují žádné látky >0,1% hmotnostních. Látky ze skupiny fluoropolymerů jsou vyloučeny, protože se na ně výrobky netestují.